Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY3M25TF-300L-M9PSAPC
Teilenummer
|
---|
MY3M25TF-300L-M9PSAPC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 300 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20 to 39.9 | 38 | 95 | 25 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 87 | 45 | - | G | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8 3-poliger Steckverbinder | 2 | 0,15 bis 0,7 | Ohne | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung, die Teilenummer ist MY3M25TF-300L-M9PSAPC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY3M25TF-300L-M9PSAPC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Betriebsdruck(MPa)
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY3M-A16L2 |
MY3M-A25H1 |
MY3M-A25H1-7 |
MY3M25TF-300LH |
MY3M25TF-305 |
MY3M25TF-305L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.89 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kein Abstandshalter | - | Hubverstelleinheit | 16 | ||
96.61 € | 1 | 39 Arbeitstage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kein Abstandshalter | - | Hubverstelleinheit | 25 | ||
71.53 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Langer Abstandshalter | Einheit eingebaut | Hubverstelleinheit | 25 | ||
781.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 300 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20 to 39.9 | 38 | 95 | 25 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 87 | 45 | - | G | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | - | - | - | - | ||
620.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 305 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20 to 39.9 | 38 | 95 | 25 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 87 | 45 | - | G | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | - | - | - | - | ||
780.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 305 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 20 to 39.9 | 38 | 95 | 25 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 87 | 45 | - | G | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | - | - | - | - |