MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung (Teilenummern - CAD Download)

MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung
Bearing guide type of Mechanically Jointed Rodless Cylinder packed with functionality despite being low profile and compact.
[Features]
· The integrated guide enables direct loading of workpieces.
· Overall length (Z) has been reduced up to 140 mm.
· Height (H) has been reduced up to 36%.
· Weight has been reduced up to 55%.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY3M25-950

Teilenummer
MY3M25-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

741.90 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder950[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.9389525Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers87450,15 bis 0,7RcPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung, die Teilenummer ist MY3M25-950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY3M25-950.

Produktvarianten

Teilenummer
MY3M-A16L2
MY3M-A25H1
MY3M-A25H1-7
MY3M25TF-100
MY3M25TF-1000
MY3M25TF-1000H
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

72.89 €

1 auf Anfrage Sonstige----------------------Kein Abstandshalter-Hubverstelleinheit16

96.61 €

1 39 Arbeitstage Sonstige----------------------Kein Abstandshalter-Hubverstelleinheit25

71.53 €

1 auf Anfrage Sonstige----------------------Langer AbstandshalterEinheit eingebautHubverstelleinheit25

559.19 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.9389525Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers8745-GPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

741.90 €

1 4 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1000[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.9389525Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers8745-GPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

944.95 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1000[Aluminium] Aluminiumlegierung20 to 39.9389525Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers8745-GPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

Technischer Support