Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MY3M16-1400L
Teilenummer
|
---|
MY3M16-1400L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 767.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 1400 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | 0,2 bis 0,7 | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | - | Ohne | - | - | Zylinder | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung, die Teilenummer ist MY3M16-1400L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY3M16-1400L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Custom-made Specifications
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Custom-made
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MY3M-A16L2 |
MY3M-A25H1 |
MY3M-A25H1-7 |
MY3M16-140HS |
MY3M16-140L |
MY3M16-150 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 72.89 € | 1 | 98 Arbeitstage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kein Abstandshalter | - | Hubverstelleinheit | 16 | ||
- | 96.61 € | 1 | 39 Arbeitstage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kein Abstandshalter | - | Hubverstelleinheit | 25 | ||
- | 71.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Langer Abstandshalter | Einheit eingebaut | Hubverstelleinheit | 25 | ||
- | 509.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 140 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | 0,2 bis 0,7 | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | - | Ohne | - | - | Zylinder | - | ||
568.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 140 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | - | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | |||
- | 422.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 150 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | - | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - |