Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MY3M16-300 |
MY3M16-300HL |
MY3M16-300L |
MY3M16-300LH |
MY3M16-300LS |
MY3M16-300SL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Cushion | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Spacer for intermediate fixing | Spacer shipping form | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 300 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | - | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | ||
598.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 300 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | - | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | ||
585.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 300 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | - | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | ||
598.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 300 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | - | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | ||
512.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 300 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | - | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - | ||
512.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 300 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 10 to 19 | 18 | 65 | 16 | Mechanisch verbunden | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers | 64 | 33 | - | M5 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,2 bis 0,8 | Ohne | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Betriebsdruck(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Spacer for intermediate fixing
Spacer shipping form
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften