MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung (Teilenummern - CAD Download)

MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung
Bearing guide type of Mechanically Jointed Rodless Cylinder packed with functionality despite being low profile and compact.
[Features]
· The integrated guide enables direct loading of workpieces.
· Overall length (Z) has been reduced up to 140 mm.
· Height (H) has been reduced up to 36%.
· Weight has been reduced up to 55%.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY3M63TF-1350

Teilenummer
MY3M63TF-1350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

2,076.00 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1350[Aluminium] Aluminiumlegierung153 or more18022063Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers17693-GPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung, die Teilenummer ist MY3M63TF-1350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY3M63TF-1350.

Produktvarianten

Teilenummer
MY3M-A16L2
MY3M-A25H1
MY3M-A25H1-7
MY3M63TF-1400
MY3M63TF-1400L
MY3M63TF-1500
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

72.89 €

1 auf Anfrage Sonstige----------------------Kein Abstandshalter-Hubverstelleinheit16

96.61 €

1 39 Arbeitstage Sonstige----------------------Kein Abstandshalter-Hubverstelleinheit25

71.53 €

1 auf Anfrage Sonstige----------------------Langer AbstandshalterEinheit eingebautHubverstelleinheit25

2,076.00 €

1 auf Anfrage Kolbenstangenloser Zylinder1400[Aluminium] Aluminiumlegierung153 or more18022063Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers17693-GPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

2,323.92 €

1 auf Anfrage Kolbenstangenloser Zylinder1400[Aluminium] Aluminiumlegierung153 or more18022063Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers17693-GPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

2,146.82 €

1 auf Anfrage Kolbenstangenloser Zylinder1,500[Aluminium] Aluminiumlegierung153 or more18022063Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers17693-GPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

Technischer Support