MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung (Teilenummern - CAD Download)

MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung
Bearing guide type of Mechanically Jointed Rodless Cylinder packed with functionality despite being low profile and compact.
[Features]
· The integrated guide enables direct loading of workpieces.
· Overall length (Z) has been reduced up to 140 mm.
· Height (H) has been reduced up to 36%.
· Weight has been reduced up to 55%.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MY3M40-1600H

Teilenummer
MY3M40-1600H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
-

1,570.56 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1600[Aluminium] Aluminiumlegierung80.1 to 100.18416040Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers124630,15 bis 0,7RcPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung, die Teilenummer ist MY3M40-1600H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MY3M40-1600H.

Produktvarianten

Teilenummer
MY3M-A16L2
MY3M-A25H1
MY3M-A25H1-7
MY3M40-1700
MY3M40-1750
MY3M40-1800
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Cushion Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
-

72.89 €

1 98 Arbeitstage Sonstige----------------------Kein Abstandshalter-Hubverstelleinheit16
-

96.61 €

1 22 Arbeitstage Sonstige----------------------Kein Abstandshalter-Hubverstelleinheit25
-

71.53 €

1 98 Arbeitstage Sonstige----------------------Langer AbstandshalterEinheit eingebautHubverstelleinheit25
-

1,366.40 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1,700[Aluminium] Aluminiumlegierung80.1 to 100.18416040Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers124630,15 bis 0,7RcPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne--Zylinder-
-

1,400.15 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1750[Aluminium] Aluminiumlegierung80.1 to 100.18416040Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers12463-RcPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

1,400.15 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1,800[Aluminium] Aluminiumlegierung80.1 to 100.18416040Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Gleitführung] Führungsausführung des Gleitlagers12463-RcPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne---0,15 bis 0,7Ohne----

Technischer Support