Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CY3B25TF-2700-XB11X160
Teilenummer
|
---|
CY3B25TF-2700-XB11X160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832.08 € | 1 | auf Anfrage | 2700 | 1 to 4.9 | 1.2 | 70 | 25 | Universell einsetzbar | 46 | 46 | 0,15 bis 0,7 | G | - | Kolbenstangenloser Zylinder mit langem Hub und Hochgeschwindigkeitsspezifikation |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Grundausführung | Cushion | Kautschukdämpfer |
Sie befinden sich auf der Seite für CY3B, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Grundausführung, die Teilenummer ist CY3B25TF-2700-XB11X160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY3B25TF-2700-XB11X160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stroke Adjustment Unit Symbol
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Port Screw Type
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CY3B10-114 |
CY3B10-115 |
CY3B10-120 |
CY3B25TF-280 |
CY3B25TF-282 |
CY3B25TF-282-X322 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 114 | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Universell einsetzbar | 25 | 25 | - | M-Schraube | 0,16 bis 0,7 | Ohne | ||
173.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 115 | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Universell einsetzbar | 25 | 25 | - | M-Schraube | 0,16 bis 0,7 | Ohne | ||
173.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Universell einsetzbar | 25 | 25 | - | M-Schraube | 0,16 bis 0,7 | Ohne | ||
436.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 280 | 1 to 4.9 | 1.2 | 70 | 25 | Universell einsetzbar | 46 | 46 | - | G | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
436.85 € | 1 | auf Anfrage | 282 | 1 to 4.9 | 1.2 | 70 | 25 | Universell einsetzbar | 46 | 46 | - | G | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
489.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 282 | 1 to 4.9 | 1.2 | 70 | 25 | Universell einsetzbar | 46 | 46 | - | G | 0,15 bis 0,7 | Hartverchromung an der Außenfläche des Zylinderrohrs |