CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene (Teilenummern - CAD Download)

CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene
Die Serie CY wird in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt, da keine externen Leckagen auftreten. Zylinder mit magnetischer Kupplung sind platzsparend und bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Integrierte Führungen erlauben Beaufschlagung mit Lasten und Kraftmomenten. Es kann eine Vielzahl von Führungen verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment, das für die gewünschte Anwendung erforderlich ist, zu erreichen. CY ist in 9 Kolbengrößen von 6 mm bis 63 mm und Standardhüben bis 1000 mm erhältlich. Die 5 Modellvarianten bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Signalgeber standardmäßig integriert.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CY3R10-200-M9N

Zeichnung

Beidseitiger Rohrleitungstyp: ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) bis ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm) Maßzeichnung

Beidseitiger Rohrleitungstyp: ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Bis zu ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm)

Hinweis 1) ⌀ 50 (Durchmesser 50 mm) und ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm) sind L (-0,2 bis 0).

Produktspezifikationen

Magnetartiger kolbenstangenloser Zylinder, Direktmontage Typ CY3R Serie Produktbild

Produktbild

Spezifikationen

Rohrinnendurchmesser (mm)61015202532405063
StrömungsmediumLuft
Prüfdruck1,05 MPa
Maximum Betriebstemperatur0,7 MPa
minimaler Betriebsdruck0.160.160.160.160.150.140.120.120.12
Umgebungs- und Fluidtemperatur-10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren)
Hinweis) verwendete Kolbengeschwindigkeit50 bis 500 mm/s
DämpfungKautschukdämpfer
SchmierungNicht erforderlich (nicht geschmiert)
Hublängentoleranz (mm)0 bis 250 st: (0 bis +1,0), 251 bis 1.000 st: (0 bis +1,4), 1.001 st und darüber: (0 bis +1,8)
MontagemethodenDirektmontagemodell
Ausrichtung der MontageHorizontal, schräg, vertikalHinweis2)
Magnetische Haltekraft (N)19.653.91372313635889221,4712,256

Hinweis 1) Wenn der Autoschalter installiert ist und der Autoschalter auf die mittlere Position eingestellt ist, sollte die maximale Kolbengeschwindigkeit aufgrund des Relais usw. innerhalb von 300 mm/s liegen.
Hinweis 2) Bei senkrechtem Einbau ist ein Zwischenstopp durch den pneumatischen Kreislauf nicht möglich.

Anwendbare automatische Schalter

Auto Schaltereinheit AnzahlTypSpezialfunktionenElektrischer EingangAnzeigeleuchteVerkabelung (Ausgang)Lastspannung
DCAC
M9NSolid State Auto SwitchDichtscheibeJa3-Draht (NPN)24 V5 V, 12 V
M9P3-Draht (PNP)
M9B2-Draht12 V
M9NWAnzeige (2-Farbindikator)3-Draht (NPN)5 V, 12 V
M9PW3-Draht (PNP)
M9BW2-Draht12 V
* 1M9NAWasserbeständig
(2-farbige Anzeige)
3-Draht (NPN)5 V, 12 V
* 1M9PA3-Draht (PNP)
* 1M9BA2-Draht12 V
A96Reed-AutoschalterDichtscheibeJa3-Draht (NPN-Äquivalent)5 V
A932-Draht24 V5 V, 12 V100 V
A90Nein100 V oder weniger
Auto Schaltereinheit AnzahlSeillänge (m)Vorverdrahteter SignalgeberGeeignete Last
0.5
(Null)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
M9NIC-SchaltkreisRelais, SPS
M9P
M9B
M9NWIC-Schaltkreis
M9PW
M9BW
* 1M9NAIC-Schaltkreis
* 1M9PA
* 1M9BA
A96IC-Schaltkreis
A93Relais, SPS
A90
  1. * 1Der wasserfeste Autoschalter kann an den oben genannten Modellen montiert werden, garantiert aber nicht die Wasserfestigkeit des Produkts. Informieren Sie sich beim Hersteller über wasserfeste Modelle für die oben genannten Ziffern.
  • * Symbol für Leitungslänge 0,5 m--kein Symbol (Beispiel) M9NW/1 m: M (Beispiel) M9NWM/3 m: L (Beispiel) M9NWL/5 m: Z (Beispiel) M9NWZ
  • *Die mit ○ gekennzeichneten Festkörper-Automatikschalter werden auf Bestellung gefertigt.
  • *Autoschalter werden zusammen geliefert (aber nicht montiert).

Diagrammbeispiele

Konstruktionszeichnung einer doppelseitigen Rohrleitung

Beidseitiger Rohrleitungstyp

Bauteile

NummerArtikelbezeichnungWerkstoffHinweise
1KorpusAluminiumlegierungHart eloxiertes Aluminium
2aEnddeckel AAluminiumlegierung
2bEnddeckel CAluminiumlegierung
3aEnddeckel BAluminiumlegierung
3bEnddeckel DAluminiumlegierung
4ZylinderrohrRostfreier Stahl
5Kolben⌀6 (Durchmesser 6 mm)Messing⌀6 (Durchmesser 6 mm)Chemische Vernickelung
⌀ 10 bis 63 (Durchmesser 10-63 mm)Aluminiumlegierung⌀ 10 bis 63 (Durchmesser 10-63 mm)Chromatiert
6WelleRostfreier Stahl
7Kolbenseitiges JochGerollte StahlblechZinkchromat
8Externer Schieberegler SeitenbügelGerollte StahlblechZinkchromat
9Magnet A
10Magnet B
11DistanzstückAluminiumlegierung⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine
12LuftklappeUrethangummi
13KolbenmutterUnlegierter StahlZinkchromatierung (⌀ 6-15 (Durchmesser 6-15 mm) keine)
14Sicherungsring Modell C für Form des LochesKohlenstoff - StahlPhosphatiert
15AufsteckringAluminiumlegierungChromatiert
16Typ C Sicherungsring für WelleMaterial: Stahldraht mit hohem Kohlenstoffgehalt
17Magnetische AbschirmplatteGerollte StahlblechGlanzchromatiert (ohne ø6 (Durchmesser: 6 mm), ø10 (Durchmesser: 10 mm))
18aSchalterschiene (beidseitige Verrohrung)AluminiumlegierungKlar eloxieren
18bSchalterschiene (Zentralisierte Verrohrung)AluminiumlegierungKlar eloxieren
19Magnet
20InnensechskantStahlVernickelt
21StahlkugelStahl⌀ 40 (Durchmesser 40 mm)Innensechskant
⌀ 20 (Durchmesser 20 mm), ⌀ 50 (Durchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm)Keine
22Flachkopfschraube mit InnensechskantStahlVernickelt
23Innensechskant-StellschraubeStahlVernickelt
24ZylinderrohrdichtungNBR
25Abnutzungsring ASpezialharz⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine
26Abnutzungsring BSpezialharz
27Abnutzungsring CSpezialharz
28KolbenpackungNBR
29LubretainerSpezialharz⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine
30Dichtung der SchalterschieneNBRNicht verfügbar für beidseitige Paspelierung

Spezifikationstabelle

ModellABCCBCRDFGGPGWHHAHBHCHPHRHSHTJ × E
CY3R67* -* -* 20.57.65.53* 2018.5191710.51810.5* 17610.5* M4 × 0.7 × 6
CY3R1096.53.220.5126.542725.5262414251424514M4 × 0.7 × 6
CY3R1510.584.220.516.6* 853331.53230173117308.517M5 × 0.8 × 7
CY3R2099.55.23121.6* 963937.53936213824367.524M6 × 1 × 8
CY3R258.59.55.23126.4* 8.564442.5444123.54323.5416.523.5M6 × 1 × 8
CY3R3210.5116.531.533.6* 10.575553.5555229542951729M8 × 1.25 × 10
CY3R4010116.55241.6* 1376563.5676236663662836M8 × 1.25 × 10
CY3R5014148.25252.4* 178.58381.5858045844580945M10 × 1.5 × 15
CY3R6315148.25365.4* 188.59593.59792519651909.551M10 × 1.5 × 15
ModellKLLDMMMNPWQQWTTCWWPWSXYZ
CY3R67343.53.5M3 × 0.53.51960* 1014.5* 10.5209.561035.566*
CY3R109383.54M3 × 0.54.526681417.514201381539.576
CY3R1514534.35M4 × 0.763284181917251671854.594
CY3R2011625.45M4 × 0.7738951720.520401972264107
CY3R2515705.46M5 × 0.86.5431052021.522.54021.572872117
CY3R32137677M6 × 18.554116262428502773579130
CY3R40159078M6 × 11164134342633603274093148
CY3R50251108.610M8 × 1.25158215948304260411050113176
CY3R63241188.610M8 × 1.25169417160324870471060121188
ModellP (Rohrleitungsanschluss)
RohlingTN* TF*
CY3R6M3 × 0.5*
CY3R10M5 × 0.8
CY3R15M5 × 0.8
CY3R20Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R25Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R32Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R40Rc 1/4NPT1/4G1/4
CY3R50Rc 1/4NPT1/4G1/4
CY3R63Rc 1/4NPT1/4G1/4

*2) * Die Markierung zeigt die von der CY1R-Serie abweichenden Abmessungen.

Informationen zur Unterstützung der Auswahl

Modellnummerangabe

Anzahl Beispiele

Anzahl Beispiele

Teilenummer
CY3R10-200-M9N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

305.18 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9N0.5-20,16 bis 0,7Ohne--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene, die Teilenummer ist CY3R10-200-M9N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY3R10-200-M9N.

Produktvarianten

Teilenummer
CY3R10-105
CY3R10-105N
CY3R10-110
CY3R10-200-M9PSAPC
CY3R10-200N
CY3R10-210
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

236.39 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder105[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

213.85 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder105[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

236.39 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder110[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

321.68 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9P0.5M8 3-poliger Steckverbinder20,16 bis 0,7Ohne--

217.77 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

246.21 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder210[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

Technischer Support