Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CY3R15-600-M9PZ
Beidseitiger Rohrleitungstyp: ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Bis zu ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm)
Hinweis 1) ⌀ 50 (Durchmesser 50 mm) und ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm) sind L (-0,2 bis 0).
Produktbild
Rohrinnendurchmesser (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | ||||||||
Prüfdruck | 1,05 MPa | ||||||||
Maximum Betriebstemperatur | 0,7 MPa | ||||||||
minimaler Betriebsdruck | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren) | ||||||||
Hinweis) verwendete Kolbengeschwindigkeit | 50 bis 500 mm/s | ||||||||
Dämpfung | Kautschukdämpfer | ||||||||
Schmierung | Nicht erforderlich (nicht geschmiert) | ||||||||
Hublängentoleranz (mm) | 0 bis 250 st: (0 bis +1,0), 251 bis 1.000 st: (0 bis +1,4), 1.001 st und darüber: (0 bis +1,8) | ||||||||
Montagemethoden | Direktmontagemodell | ||||||||
Ausrichtung der Montage | Horizontal, schräg, vertikalHinweis2) | ||||||||
Magnetische Haltekraft (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
Hinweis 1) Wenn der Autoschalter installiert ist und der Autoschalter auf die mittlere Position eingestellt ist, sollte die maximale Kolbengeschwindigkeit aufgrund des Relais usw. innerhalb von 300 mm/s liegen.
Hinweis 2) Bei senkrechtem Einbau ist ein Zwischenstopp durch den pneumatischen Kreislauf nicht möglich.
Auto Schaltereinheit Anzahl | Typ | Spezialfunktionen | Elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte | Verkabelung (Ausgang) | Lastspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||
M9N | Solid State Auto Switch | — | Dichtscheibe | Ja | 3-Draht (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — |
M9P | 3-Draht (PNP) | |||||||
M9B | 2-Draht | 12 V | ||||||
M9NW | Anzeige (2-Farbindikator) | 3-Draht (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
M9PW | 3-Draht (PNP) | |||||||
M9BW | 2-Draht | 12 V | ||||||
* 1M9NA | Wasserbeständig (2-farbige Anzeige) | 3-Draht (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
* 1M9PA | 3-Draht (PNP) | |||||||
* 1M9BA | 2-Draht | 12 V | ||||||
A96 | Reed-Autoschalter | — | Dichtscheibe | Ja | 3-Draht (NPN-Äquivalent) | — | 5 V | — |
A93 | 2-Draht | 24 V | 5 V, 12 V | 100 V | ||||
A90 | Nein | 100 V oder weniger |
Auto Schaltereinheit Anzahl | Seillänge (m) | Vorverdrahteter Signalgeber | Geeignete Last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (Null) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ||||
M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | IC-Schaltkreis | Relais, SPS |
M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | IC-Schaltkreis | |
M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
* 1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | IC-Schaltkreis | |
* 1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
* 1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | — | |
A96 | ● | — | ● | — | — | IC-Schaltkreis | — |
A93 | ● | ● | ● | ● | — | Relais, SPS | |
A90 | ● | — | ● | — | — | — |
Beidseitiger Rohrleitungstyp
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff | Hinweise | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korpus | Aluminiumlegierung | Hart eloxiertes Aluminium | ||
2a | Enddeckel A | Aluminiumlegierung | — | ||
2b | Enddeckel C | Aluminiumlegierung | — | ||
3a | Enddeckel B | Aluminiumlegierung | — | ||
3b | Enddeckel D | Aluminiumlegierung | — | ||
4 | Zylinderrohr | Rostfreier Stahl | — | ||
5 | Kolben | ⌀6 (Durchmesser 6 mm) | Messing | ⌀6 (Durchmesser 6 mm) | Chemische Vernickelung |
⌀ 10 bis 63 (Durchmesser 10-63 mm) | Aluminiumlegierung | ⌀ 10 bis 63 (Durchmesser 10-63 mm) | Chromatiert | ||
6 | Welle | Rostfreier Stahl | — | ||
7 | Kolbenseitiges Joch | Gerollte Stahlblech | Zinkchromat | ||
8 | Externer Schieberegler Seitenbügel | Gerollte Stahlblech | Zinkchromat | ||
9 | Magnet A | — | — | ||
10 | Magnet B | — | — | ||
11 | Distanzstück | Aluminiumlegierung | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine | ||
12 | Luftklappe | Urethangummi | — | ||
13 | Kolbenmutter | Unlegierter Stahl | Zinkchromatierung (⌀ 6-15 (Durchmesser 6-15 mm) keine) | ||
14 | Sicherungsring Modell C für Form des Loches | Kohlenstoff - Stahl | Phosphatiert | ||
15 | Aufsteckring | Aluminiumlegierung | Chromatiert | ||
16 | Typ C Sicherungsring für Welle | Material: Stahldraht mit hohem Kohlenstoffgehalt | — | ||
17 | Magnetische Abschirmplatte | Gerollte Stahlblech | Glanzchromatiert (ohne ø6 (Durchmesser: 6 mm), ø10 (Durchmesser: 10 mm)) | ||
18a | Schalterschiene (beidseitige Verrohrung) | Aluminiumlegierung | Klar eloxieren | ||
18b | Schalterschiene (Zentralisierte Verrohrung) | Aluminiumlegierung | Klar eloxieren | ||
19 | Magnet | — | — | ||
20 | Innensechskant | Stahl | Vernickelt | ||
21 | Stahlkugel | Stahl | ⌀ 40 (Durchmesser 40 mm) | Innensechskant | |
⌀ 20 (Durchmesser 20 mm), ⌀ 50 (Durchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm) | Keine | ||||
22 | Flachkopfschraube mit Innensechskant | Stahl | Vernickelt | ||
23 | Innensechskant-Stellschraube | Stahl | Vernickelt | ||
24 | Zylinderrohrdichtung | NBR | — | ||
25 | Abnutzungsring A | Spezialharz | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine | ||
26 | Abnutzungsring B | Spezialharz | — | ||
27 | Abnutzungsring C | Spezialharz | — | ||
28 | Kolbenpackung | NBR | — | ||
29 | Lubretainer | Spezialharz | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine | ||
30 | Dichtung der Schalterschiene | NBR | Nicht verfügbar für beidseitige Paspelierung |
Modell | A | B | C | CB | CR | D | F | G | GP | GW | H | HA | HB | HC | HP | HR | HS | HT | J × E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7* | -* | -* | 2 | 0.5 | 7.6 | 5.5 | 3* | 20 | 18.5 | 19 | 17 | 10.5 | 18 | 10.5* | 17 | 6 | 10.5* | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R10 | 9 | 6.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 12 | 6.5 | 4 | 27 | 25.5 | 26 | 24 | 14 | 25 | 14 | 24 | 5 | 14 | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R15 | 10.5 | 8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 16.6* | 8 | 5 | 33 | 31.5 | 32 | 30 | 17 | 31 | 17 | 30 | 8.5 | 17 | M5 × 0.8 × 7 |
CY3R20 | 9 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 21.6* | 9 | 6 | 39 | 37.5 | 39 | 36 | 21 | 38 | 24 | 36 | 7.5 | 24 | M6 × 1 × 8 |
CY3R25 | 8.5 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 26.4* | 8.5 | 6 | 44 | 42.5 | 44 | 41 | 23.5 | 43 | 23.5 | 41 | 6.5 | 23.5 | M6 × 1 × 8 |
CY3R32 | 10.5 | 11 | 6.5 | 3 | 1.5 | 33.6* | 10.5 | 7 | 55 | 53.5 | 55 | 52 | 29 | 54 | 29 | 51 | 7 | 29 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R40 | 10 | 11 | 6.5 | 5 | 2 | 41.6* | 13 | 7 | 65 | 63.5 | 67 | 62 | 36 | 66 | 36 | 62 | 8 | 36 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R50 | 14 | 14 | 8.2 | 5 | 2 | 52.4* | 17 | 8.5 | 83 | 81.5 | 85 | 80 | 45 | 84 | 45 | 80 | 9 | 45 | M10 × 1.5 × 15 |
CY3R63 | 15 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 65.4* | 18 | 8.5 | 95 | 93.5 | 97 | 92 | 51 | 96 | 51 | 90 | 9.5 | 51 | M10 × 1.5 × 15 |
Modell | K | L | LD | M | MM | N | PW | Q | QW | T | TC | W | WP | WS | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7 | 34 | 3.5 | 3.5 | M3 × 0.5 | 3.5 | 19 | 60* | 10 | 14.5* | 10.5 | 20 | 9.5 | 6 | 10 | 35.5 | 66* |
CY3R10 | 9 | 38 | 3.5 | 4 | M3 × 0.5 | 4.5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 14 | 20 | 13 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY3R15 | 14 | 53 | 4.3 | 5 | M4 × 0.7 | 6 | 32 | 84 | 18 | 19 | 17 | 25 | 16 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY3R20 | 11 | 62 | 5.4 | 5 | M4 × 0.7 | 7 | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 20 | 40 | 19 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY3R25 | 15 | 70 | 5.4 | 6 | M5 × 0.8 | 6.5 | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 22.5 | 40 | 21.5 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY3R32 | 13 | 76 | 7 | 7 | M6 × 1 | 8.5 | 54 | 116 | 26 | 24 | 28 | 50 | 27 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY3R40 | 15 | 90 | 7 | 8 | M6 × 1 | 11 | 64 | 134 | 34 | 26 | 33 | 60 | 32 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY3R50 | 25 | 110 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 15 | 82 | 159 | 48 | 30 | 42 | 60 | 41 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY3R63 | 24 | 118 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 16 | 94 | 171 | 60 | 32 | 48 | 70 | 47 | 10 | 60 | 121 | 188 |
Modell | P (Rohrleitungsanschluss) | ||
---|---|---|---|
Rohling | TN* | TF* | |
CY3R6 | M3 × 0.5* | — | — |
CY3R10 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R15 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R20 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R25 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R32 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R40 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R50 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R63 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
*2) * Die Markierung zeigt die von der CY1R-Serie abweichenden Abmessungen.
Anzahl Beispiele
Teilenummer
|
---|
CY3R15-600-M9PZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 600 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 31.5 | 32 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | M9P | 5 | - | 2 | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene, die Teilenummer ist CY3R15-600-M9PZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY3R15-600-M9PZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Betriebsdruck(MPa)
End Block
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CY3R10-105 |
CY3R10-105N |
CY3R10-110 |
CY3R15-600N |
CY3R15-60N |
CY3R15-620 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 105 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
213.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 105 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Keine | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
236.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 110 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
303.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 600 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 31.5 | 32 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Keine | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
254.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 60 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 31.5 | 32 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Keine | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
340.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 620 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 1 to 4.9 | 1 | 53 | 15 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 31.5 | 32 | 0,16 bis 0,7 | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | - | Ohne | Zylinder | - |