Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CY3R10-320
Beidseitiger Rohrleitungstyp: ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Bis zu ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm)
Hinweis 1) ⌀ 50 (Durchmesser 50 mm) und ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm) sind L (-0,2 bis 0).
Produktbild
Rohrinnendurchmesser (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | ||||||||
Prüfdruck | 1,05 MPa | ||||||||
Maximum Betriebstemperatur | 0,7 MPa | ||||||||
minimaler Betriebsdruck | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren) | ||||||||
Hinweis) verwendete Kolbengeschwindigkeit | 50 bis 500 mm/s | ||||||||
Dämpfung | Kautschukdämpfer | ||||||||
Schmierung | Nicht erforderlich (nicht geschmiert) | ||||||||
Hublängentoleranz (mm) | 0 bis 250 st: (0 bis +1,0), 251 bis 1.000 st: (0 bis +1,4), 1.001 st und darüber: (0 bis +1,8) | ||||||||
Montagemethoden | Direktmontagemodell | ||||||||
Ausrichtung der Montage | Horizontal, schräg, vertikalHinweis2) | ||||||||
Magnetische Haltekraft (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
Hinweis 1) Wenn der Autoschalter installiert ist und der Autoschalter auf die mittlere Position eingestellt ist, sollte die maximale Kolbengeschwindigkeit aufgrund des Relais usw. innerhalb von 300 mm/s liegen.
Hinweis 2) Bei senkrechtem Einbau ist ein Zwischenstopp durch den pneumatischen Kreislauf nicht möglich.
Auto Schaltereinheit Anzahl | Typ | Spezialfunktionen | Elektrischer Eingang | Anzeigeleuchte | Verkabelung (Ausgang) | Lastspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||
M9N | Solid State Auto Switch | — | Dichtscheibe | Ja | 3-Draht (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — |
M9P | 3-Draht (PNP) | |||||||
M9B | 2-Draht | 12 V | ||||||
M9NW | Anzeige (2-Farbindikator) | 3-Draht (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
M9PW | 3-Draht (PNP) | |||||||
M9BW | 2-Draht | 12 V | ||||||
* 1M9NA | Wasserbeständig (2-farbige Anzeige) | 3-Draht (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
* 1M9PA | 3-Draht (PNP) | |||||||
* 1M9BA | 2-Draht | 12 V | ||||||
A96 | Reed-Autoschalter | — | Dichtscheibe | Ja | 3-Draht (NPN-Äquivalent) | — | 5 V | — |
A93 | 2-Draht | 24 V | 5 V, 12 V | 100 V | ||||
A90 | Nein | 100 V oder weniger |
Auto Schaltereinheit Anzahl | Seillänge (m) | Vorverdrahteter Signalgeber | Geeignete Last | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (Null) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ||||
M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | IC-Schaltkreis | Relais, SPS |
M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | IC-Schaltkreis | |
M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
* 1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | IC-Schaltkreis | |
* 1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
* 1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | — | |
A96 | ● | — | ● | — | — | IC-Schaltkreis | — |
A93 | ● | ● | ● | ● | — | Relais, SPS | |
A90 | ● | — | ● | — | — | — |
Beidseitiger Rohrleitungstyp
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff | Hinweise | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korpus | Aluminiumlegierung | Hart eloxiertes Aluminium | ||
2a | Enddeckel A | Aluminiumlegierung | — | ||
2b | Enddeckel C | Aluminiumlegierung | — | ||
3a | Enddeckel B | Aluminiumlegierung | — | ||
3b | Enddeckel D | Aluminiumlegierung | — | ||
4 | Zylinderrohr | Rostfreier Stahl | — | ||
5 | Kolben | ⌀6 (Durchmesser 6 mm) | Messing | ⌀6 (Durchmesser 6 mm) | Chemische Vernickelung |
⌀ 10 bis 63 (Durchmesser 10-63 mm) | Aluminiumlegierung | ⌀ 10 bis 63 (Durchmesser 10-63 mm) | Chromatiert | ||
6 | Welle | Rostfreier Stahl | — | ||
7 | Kolbenseitiges Joch | Gerollte Stahlblech | Zinkchromat | ||
8 | Externer Schieberegler Seitenbügel | Gerollte Stahlblech | Zinkchromat | ||
9 | Magnet A | — | — | ||
10 | Magnet B | — | — | ||
11 | Distanzstück | Aluminiumlegierung | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine | ||
12 | Luftklappe | Urethangummi | — | ||
13 | Kolbenmutter | Unlegierter Stahl | Zinkchromatierung (⌀ 6-15 (Durchmesser 6-15 mm) keine) | ||
14 | Sicherungsring Modell C für Form des Loches | Kohlenstoff - Stahl | Phosphatiert | ||
15 | Aufsteckring | Aluminiumlegierung | Chromatiert | ||
16 | Typ C Sicherungsring für Welle | Material: Stahldraht mit hohem Kohlenstoffgehalt | — | ||
17 | Magnetische Abschirmplatte | Gerollte Stahlblech | Glanzchromatiert (ohne ø6 (Durchmesser: 6 mm), ø10 (Durchmesser: 10 mm)) | ||
18a | Schalterschiene (beidseitige Verrohrung) | Aluminiumlegierung | Klar eloxieren | ||
18b | Schalterschiene (Zentralisierte Verrohrung) | Aluminiumlegierung | Klar eloxieren | ||
19 | Magnet | — | — | ||
20 | Innensechskant | Stahl | Vernickelt | ||
21 | Stahlkugel | Stahl | ⌀ 40 (Durchmesser 40 mm) | Innensechskant | |
⌀ 20 (Durchmesser 20 mm), ⌀ 50 (Durchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm) | Keine | ||||
22 | Flachkopfschraube mit Innensechskant | Stahl | Vernickelt | ||
23 | Innensechskant-Stellschraube | Stahl | Vernickelt | ||
24 | Zylinderrohrdichtung | NBR | — | ||
25 | Abnutzungsring A | Spezialharz | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine | ||
26 | Abnutzungsring B | Spezialharz | — | ||
27 | Abnutzungsring C | Spezialharz | — | ||
28 | Kolbenpackung | NBR | — | ||
29 | Lubretainer | Spezialharz | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine | ||
30 | Dichtung der Schalterschiene | NBR | Nicht verfügbar für beidseitige Paspelierung |
Modell | A | B | C | CB | CR | D | F | G | GP | GW | H | HA | HB | HC | HP | HR | HS | HT | J × E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7* | -* | -* | 2 | 0.5 | 7.6 | 5.5 | 3* | 20 | 18.5 | 19 | 17 | 10.5 | 18 | 10.5* | 17 | 6 | 10.5* | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R10 | 9 | 6.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 12 | 6.5 | 4 | 27 | 25.5 | 26 | 24 | 14 | 25 | 14 | 24 | 5 | 14 | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R15 | 10.5 | 8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 16.6* | 8 | 5 | 33 | 31.5 | 32 | 30 | 17 | 31 | 17 | 30 | 8.5 | 17 | M5 × 0.8 × 7 |
CY3R20 | 9 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 21.6* | 9 | 6 | 39 | 37.5 | 39 | 36 | 21 | 38 | 24 | 36 | 7.5 | 24 | M6 × 1 × 8 |
CY3R25 | 8.5 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 26.4* | 8.5 | 6 | 44 | 42.5 | 44 | 41 | 23.5 | 43 | 23.5 | 41 | 6.5 | 23.5 | M6 × 1 × 8 |
CY3R32 | 10.5 | 11 | 6.5 | 3 | 1.5 | 33.6* | 10.5 | 7 | 55 | 53.5 | 55 | 52 | 29 | 54 | 29 | 51 | 7 | 29 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R40 | 10 | 11 | 6.5 | 5 | 2 | 41.6* | 13 | 7 | 65 | 63.5 | 67 | 62 | 36 | 66 | 36 | 62 | 8 | 36 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R50 | 14 | 14 | 8.2 | 5 | 2 | 52.4* | 17 | 8.5 | 83 | 81.5 | 85 | 80 | 45 | 84 | 45 | 80 | 9 | 45 | M10 × 1.5 × 15 |
CY3R63 | 15 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 65.4* | 18 | 8.5 | 95 | 93.5 | 97 | 92 | 51 | 96 | 51 | 90 | 9.5 | 51 | M10 × 1.5 × 15 |
Modell | K | L | LD | M | MM | N | PW | Q | QW | T | TC | W | WP | WS | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7 | 34 | 3.5 | 3.5 | M3 × 0.5 | 3.5 | 19 | 60* | 10 | 14.5* | 10.5 | 20 | 9.5 | 6 | 10 | 35.5 | 66* |
CY3R10 | 9 | 38 | 3.5 | 4 | M3 × 0.5 | 4.5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 14 | 20 | 13 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY3R15 | 14 | 53 | 4.3 | 5 | M4 × 0.7 | 6 | 32 | 84 | 18 | 19 | 17 | 25 | 16 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY3R20 | 11 | 62 | 5.4 | 5 | M4 × 0.7 | 7 | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 20 | 40 | 19 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY3R25 | 15 | 70 | 5.4 | 6 | M5 × 0.8 | 6.5 | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 22.5 | 40 | 21.5 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY3R32 | 13 | 76 | 7 | 7 | M6 × 1 | 8.5 | 54 | 116 | 26 | 24 | 28 | 50 | 27 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY3R40 | 15 | 90 | 7 | 8 | M6 × 1 | 11 | 64 | 134 | 34 | 26 | 33 | 60 | 32 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY3R50 | 25 | 110 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 15 | 82 | 159 | 48 | 30 | 42 | 60 | 41 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY3R63 | 24 | 118 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 16 | 94 | 171 | 60 | 32 | 48 | 70 | 47 | 10 | 60 | 121 | 188 |
Modell | P (Rohrleitungsanschluss) | ||
---|---|---|---|
Rohling | TN* | TF* | |
CY3R6 | M3 × 0.5* | — | — |
CY3R10 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R15 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R20 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R25 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R32 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R40 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R50 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R63 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
*2) * Die Markierung zeigt die von der CY1R-Serie abweichenden Abmessungen.
Anzahl Beispiele
Teilenummer
|
---|
CY3R10-320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 320 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene, die Teilenummer ist CY3R10-320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY3R10-320.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Betriebsdruck(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CY3R10-105 |
CY3R10-105N |
CY3R10-110 |
CY3R10-325 |
CY3R10-330 |
CY3R10-340 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 105 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
213.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 105 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Keine | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
236.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 110 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
256.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 325 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
256.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 330 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - | ||
256.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Kolbenstangenloser Zylinder | 340 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnetisch | Universell einsetzbar | [Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium | [Führungslos] Direkte Montage | 25.5 | 26 | - | Standardausführung | M-Schraube | Kautschukdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,16 bis 0,7 | Ohne | - | - |