CY1S-Z, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Gleitlager (Teilenummern - CAD Download)

CY1S-Z, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Gleitlager
Unsere aktualisierten kolbenstangenlosen Zylinder mit magnetischer Kupplung der Serie CY1S-Z leisten dank des geringen Gewichtes und der reduzierten Länge nun mehr. Sie sind 15% leichter und bis zu 15 mm kürzer als die Vorgängermodelle und eignen sich bestens für Anwendungen, in denen relativ leichte Lasten bei niedrigen oder mittleren Geschwindigkeiten bewegt werden und geringer Platzbedarf ein Muss ist. Das verbesserte Design mit beidseitigen oder zentralen Druckluftanschlüssen sowie Optionen zur Hubbegrenzung bietet erhöhte Flexibilität. Mithilfe des Anschlagbolzens kann eine bessere Positionier-Wiederholgenauigkeit der Hubenden schneller erreicht und somit die Zykluszeiten verkürzt werden. Die Signalgebermontage wurde verbessert, der Signalgeber kann ohne Montagemutter in der Schiene befestigt werden und die Signalgeberschiene ist nun Standard. Ab jetzt können die kompakten Signalgeber D-M9#/A9# montiert werden. An den Innen- und Außenflächen des Zylinderrohrs sind Abstreifer montiert, die die Schmierung aufrechterhalten und für eine längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten sorgen.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported by some of the model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CY1S6-100BZ

Zeichnung

CY1S / beidseitige Verrohrung Typ

Maßzeichnung des CY1S / beidseitige Verrohrung

CY1SG / Zentralisierte Verrohrung Typ

Maßzeichnung von CY1SG / Zentralisierte Rohrleitungstyp

Produktspezifikationen

Spezifikationstabelle

Rohrinnendurchmesser (mm)6101520253240
StrömungsmediumLuft
Prüfdruck1,05 MPa
Maximum Betriebstemperatur0,7 MPa
minimaler Betriebsdruck0,18 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur-10 °C bis + 60 °C (kein Einfrieren)
* Kolbendrehzahl50 bis 400 mm/s
DämpfungGummikissen / Stoßdämpfer
SchmierungNicht benötigt
Hublängentoleranz (mm)0 bis 250 st: 0 bis +1,0, 251 bis 1.000 st: 0 bis +1,4, 1.001 st und darüber: 0 bis +1,8
Magnetische Haltekraft (N)19,653,9137231363588922
  • Wenn der Autoschalter in der Zwischenstellung steht, wird die maximal erfassbare Kolbengeschwindigkeit durch die Reaktionszeit der Last (Relais, Ablaufsteuerung usw.) geregelt.

Standard-Hubtabelle

Rohrinnendurchmesser (mm)Standardhub (mm)Herstellbar
Maximaler Hub (mm)
650, 100, 150, 200300
1050, 100, 150, 200, 250, 300500
1550, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500750
20100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800
1,000
251,500
32
40100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1,000
1,500
  • * Hinweis 1) Der Mindesthub, der hergestellt werden kann, beträgt bis zu 15st ohne Schalter oder mit einem Schalter und bis zu 25st mit einem Schalter (mit zwei).
  • * Hinweis 2) Wenn Sie mehrere Schalter haben und der Hub kürzer als 25st (bis zu 15st) ist, ziehen Sie bitte X431 (2-Schienen-Typ) in Betracht.

Gewichtstabelle

(Einheit: kg)

Rohrinnendurchmesser (mm)6101520253240
CY1S□Grundgewicht0,2310,4280,7431,3171,6412,8704,508
Zusätzliches Gewicht pro 50 Hübe0,0530,0820,1110,1840,1860,2840,430
CY1SG□Grundgewicht0,2360,4350,7431,3311,6622,9034,534
Zusätzliches Gewicht pro 50 Hübe0,0500,0790,1080,1760,1780,2730,411

Berechnungsmethode/Beispiel: CY1SG25-500
Grundgewicht (wenn der Hub Null ist): 1,662 kg/50 Hub Zusatzmasse: 0,178 kg
Hub des Zylinders: 500st
1,662 + 0,178×500 ÷ 50 = 3,442 kg

Spezifikationen des Stoßdämpfers

Kompatibler ZylinderCY1S□6CY1S□10CY1S□15CY1S□20CY1S□25CY1S□32CY1S□40
Modell des StoßdämpfersRJ0604RJ0806HRJ0806LRJ1007LRJ1412LRJ2015HRJ2015L
Maximale Energieaufnahme (J)0,5131030
Hubabsorption (mm)4671215
Kollisionsgeschwindigkeit (m/s)0,05 bis 10,05 bis 20,05 bis 10,05 bis 10,05 bis 10,05 bis 20,05 bis 1
Maximale Nutzungshäufigkeit (Zyklus/min)8080704525
Maximal zulässiger Schub (N)1502454228141961
Umgebungstemperatur ( °C)-10 °C bis + 60 °C (kein Einfrieren)

* Hinweis) Die maximale absorbierte Energie und die maximale Nutzungshäufigkeit sind die Werte bei Raumtemperatur (etwa 20 bis 25 °C).

Strukturzeichnung

CY1S / beidseitige Verrohrung Konfigurationsdiagramm

CY1S / beidseitige Verrohrung Typ

Konstruktionszeichnung des CY1SG / Zentralisierte Rohrleitungstyps

CY1SG / Zentralisierte Verrohrung Typ

Bauteile

NummerBezeichnungWerkstoffHinweise
1Magnet A
2Kolbenseitiges JochWalzstahl
3KolbenAluminiumlegierung
* 4KolbenpackungNBR
* 5Abnutzungsring ASpezialharz
* 6Schmiermittel-Retainer ASpezialharzAusgenommen ⌀ 6 (6 mm Durchmesser) und ⌀ 10 (10 mm Durchmesser)
7WelleRostfreier Stahl
8KolbenmutterUnlegierter StahlAusgenommen ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) bis ⌀ 15 (Durchmesser 15 mm)
9SchlittenblockAluminiumlegierung
10BuchseHarz / Kupfer (mehrere Lagen)
11ZylinderstiftUnlegierter Stahl
12Abstandshalter für das bewegliche ElementWalzstahl
* 13Mover-DichtungNBR
14SicherungsringKohlenstoff - Stahl
15Magnet für Schalter
16Externes SchieberohrAluminiumlegierung
17Magnet B
18Externer Schieberegler SeitenbügelWalzstahl
* 19Abnutzungsring BSpezialharz
* 20Schmiermittel-Retainer BSpezialharz⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) ist ausgeschlossen
21DistanzstückWalzstahl⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) ist ausgeschlossen
22Platte AAluminiumlegierung
23aPlatte CAluminiumlegierungFür beidseitige Paspeln
23bPlatte BAluminiumlegierungFür zentralisierte Rohrleitungen
* 24ZylinderrohrdichtungNBR
25StoßfängerChrom-Molybdänstahl
26LuftklappeUrethangummi
27ZylinderrohrRostfreier Stahl
28Führungswelle BUnlegierter StahlHartverchromung
29aFührungswelle CUnlegierter StahlHartverchromung
29bFührungswelle AUnlegierter StahlHartverchromung
30Schiene wechselnAluminiumlegierung
31SockelChrom-Molybdänstahl
32Flachkopfschraube mit InnensechskantChrom-Molybdänstahl
33SechskantmutterChrom-Molybdänstahl
34SechskantmutterChrom-Molybdänstahl
35VierkantmutterChrom-Molybdänstahl
36Kreuzschlitz-Maschinenschraube mit SWChrom-Molybdänstahl
37Distanzstück wechselnSpezialharz
38AnschlusssteckerChrom-Molybdänstahl⌀ 6 (Durchmesser 6 mm), nur beidseitige Verrohrung
* 39Dichtung der FührungswelleNBRFür zentralisierte Rohrleitungen
40StahlkugelLagerstahlFür zentralisierte Rohrleitungen
41EinstellschraubeChrom-Molybdänstahl
42Signalgeber
43Stoßdämpfer
44StutzenAluminiumlegierung
  • * *1) Der Inhalt der Teile des Dichtungssatzes ist * -gekennzeichnet.
  • * Hinweis 2) Der Autoschalter und der Schalterabstandhalter werden zusammen geliefert.

Packungssatz

Rohrinnendurchmesser
(mm)
Packungssatz
Teile-Nr.Einzelheiten
6CY1S6-Z-PSÜber Nummer 4, 5, 13, 19, 24, 39
10CY1S10-Z-PSÜber Nummer 4, 13, 19, 20, 24, 39
15CY1S15-Z-PSObere Nummer
4, 5, 6, 13, 19,
20, 24, 39
20CY1S20-Z-PS
25CY1S25-Z-PS
32CY1S32-Z-PS
40CY1S40-Z-PS
  • * Hinweis 1) die Packung ist 4, 5, 13, 19, 24, 39 für ⌀ 6 (Innendurchmesser 6 mm), und 4, 13, 19, 20, 24, 39 für ⌀ 10 (Innendurchmesser 10 mm), ⌀ . für 15 (Innendurchmesser 15 mm) bis ⌀ 40 (Innendurchmesser 40 mm), 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24, 39 sind in einem Satz enthalten, so ordnen Sie mit der Bestellnummer für jedes Rohr Innendurchmesser. bitte.
  • * Hinweis 2) Dem Packungssatz ist eine Fettpackung (10 g) beigefügt.

Spezifikationstabelle

CY1S / beidseitige Verrohrung Typ

Abbildung der Maßtabelle für CY1S / beidseitige Verrohrung Typ
  • * Hinweis) Die obige Abbildung zeigt den Fall, dass der automatische Schalter installiert ist. Der Autoschalter und der Schalterabstandhalter werden zusammen geliefert.

CY1SG / Zentralisierte Verrohrung Typ

Abbildung der Maßtabelle für CY1SG / Zentralverrohrungstyp
  • * Hinweis) Die obige Abbildung zeigt den Fall, dass der automatische Schalter installiert ist. Der Autoschalter und der Schalterabstandhalter werden zusammen geliefert.

Informationen zur Unterstützung der Auswahl

Modellnummerangabe

So bestellen Sie: Bild

Anwendbare automatische Schalter

Identifizierung der Teilenummer des entsprechenden Autoschalters, Referenz
  • * 1Der wasserfeste Autoschalter kann an den oben genannten Modellen montiert werden, garantiert aber nicht die Wasserfestigkeit des Produkts.
    Informieren Sie sich beim Hersteller über wasserfeste Modelle für die oben genannten Ziffern.
  • * 2 Der Typ mit 1 m Kabellänge ist nur mit dem D-A93 kompatibel.
  • *Autoschalter werden zusammen geliefert (aber nicht montiert).

n Bestelloptionen (Siehe Seiten 9 und 10 für nähere Angaben.)

Referenz zur Identifizierung der Teilenummer von individuell angefertigten Spezifikationen
Teilenummer
CY1S6-100BZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Adjuster Option Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

450.92 €

1 7 Arbeitstage 1001 to 4.91.840646270,18 bis 0,7Beidseitiger AnschlussM-SchraubeStoßdämpfer/Einstellschraube (Metallspitze)JaEingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Magnetisch
Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches NA Führung Führungsausführung des Gleitlagers

Sie befinden sich auf der Seite für CY1S-Z, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Gleitlager, die Teilenummer ist CY1S6-100BZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY1S6-100BZ.

Produktvarianten

Teilenummer
CY1S10-100Z
CY1S10-115Z
CY1S10-120BZ
CY1S6-100Z
CY1S6-110Z
CY1S6-112BZ
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Adjuster Option Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

370.48 €

1 4 Arbeitstage 100-3,045105834-Beidseitiger AnschlussM-SchraubeBeidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze)Ohne------Ohne

378.60 €

1 7 Arbeitstage 115-3-10---Beidseitiger AnschlussM-SchraubeBeidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze)Keine------Ohne

476.34 €

1 7 Arbeitstage 120-3-10---Beidseitiger AnschlussM-SchraubeStoßdämpfer/Einstellschraube (Metallspitze)Keine------Ohne

353.18 €

1 7 Arbeitstage 1001 to 4.91.840646270,18 bis 0,7Beidseitiger AnschlussM-SchraubeBeidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze)JaEingebauter MagnetOhne-Ohne--Ohne

359.24 €

1 7 Arbeitstage 110-1.8-6---Beidseitiger AnschlussM-SchraubeBeidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze)Keine------Ohne

457.00 €

1 7 Arbeitstage 112-1.8-6---Beidseitiger AnschlussM-SchraubeStoßdämpfer/Einstellschraube (Metallspitze)Keine------Ohne

Technischer Support