Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CY1S20-80Z
Rohrinnendurchmesser (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strömungsmedium | Luft | ||||||
Prüfdruck | 1,05 MPa | ||||||
Maximum Betriebstemperatur | 0,7 MPa | ||||||
minimaler Betriebsdruck | 0,18 MPa | ||||||
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -10 °C bis + 60 °C (kein Einfrieren) | ||||||
* Kolbendrehzahl | 50 bis 400 mm/s | ||||||
Dämpfung | Gummikissen / Stoßdämpfer | ||||||
Schmierung | Nicht benötigt | ||||||
Hublängentoleranz (mm) | 0 bis 250 st: 0 bis +1,0, 251 bis 1.000 st: 0 bis +1,4, 1.001 st und darüber: 0 bis +1,8 | ||||||
Magnetische Haltekraft (N) | 19,6 | 53,9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 |
Rohrinnendurchmesser (mm) | Standardhub (mm) | Herstellbar Maximaler Hub (mm) |
---|---|---|
6 | 50, 100, 150, 200 | 300 |
10 | 50, 100, 150, 200, 250, 300 | 500 |
15 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 750 |
20 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800 | 1,000 |
25 | 1,500 | |
32 | ||
40 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 | 1,500 |
(Einheit: kg)
Rohrinnendurchmesser (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY1S□ | Grundgewicht | 0,231 | 0,428 | 0,743 | 1,317 | 1,641 | 2,870 | 4,508 |
Zusätzliches Gewicht pro 50 Hübe | 0,053 | 0,082 | 0,111 | 0,184 | 0,186 | 0,284 | 0,430 | |
CY1SG□ | Grundgewicht | 0,236 | 0,435 | 0,743 | 1,331 | 1,662 | 2,903 | 4,534 |
Zusätzliches Gewicht pro 50 Hübe | 0,050 | 0,079 | 0,108 | 0,176 | 0,178 | 0,273 | 0,411 |
Berechnungsmethode/Beispiel: CY1SG25-500
Grundgewicht (wenn der Hub Null ist): 1,662 kg/50 Hub Zusatzmasse: 0,178 kg
Hub des Zylinders: 500st
1,662 + 0,178×500 ÷ 50 = 3,442 kg
Kompatibler Zylinder | CY1S□6 | CY1S□10 | CY1S□15 | CY1S□20 | CY1S□25 | CY1S□32 | CY1S□40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell des Stoßdämpfers | RJ0604 | RJ0806H | RJ0806L | RJ1007L | RJ1412L | RJ2015H | RJ2015L |
Maximale Energieaufnahme (J) | 0,5 | 1 | 3 | 10 | 30 | ||
Hubabsorption (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | ||
Kollisionsgeschwindigkeit (m/s) | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 2 | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 2 | 0,05 bis 1 |
Maximale Nutzungshäufigkeit (Zyklus/min) | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | ||
Maximal zulässiger Schub (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1961 | ||
Umgebungstemperatur ( °C) | -10 °C bis + 60 °C (kein Einfrieren) |
* Hinweis) Die maximale absorbierte Energie und die maximale Nutzungshäufigkeit sind die Werte bei Raumtemperatur (etwa 20 bis 25 °C).
CY1S / beidseitige Verrohrung Typ
CY1SG / Zentralisierte Verrohrung Typ
Nummer | Bezeichnung | Werkstoff | Hinweise |
---|---|---|---|
1 | Magnet A | — | — |
2 | Kolbenseitiges Joch | Walzstahl | — |
3 | Kolben | Aluminiumlegierung | — |
* 4 | Kolbenpackung | NBR | — |
* 5 | Abnutzungsring A | Spezialharz | — |
* 6 | Schmiermittel-Retainer A | Spezialharz | Ausgenommen ⌀ 6 (6 mm Durchmesser) und ⌀ 10 (10 mm Durchmesser) |
7 | Welle | Rostfreier Stahl | — |
8 | Kolbenmutter | Unlegierter Stahl | Ausgenommen ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) bis ⌀ 15 (Durchmesser 15 mm) |
9 | Schlittenblock | Aluminiumlegierung | — |
10 | Buchse | Harz / Kupfer (mehrere Lagen) | — |
11 | Zylinderstift | Unlegierter Stahl | — |
12 | Abstandshalter für das bewegliche Element | Walzstahl | — |
* 13 | Mover-Dichtung | NBR | — |
14 | Sicherungsring | Kohlenstoff - Stahl | — |
15 | Magnet für Schalter | — | — |
16 | Externes Schieberohr | Aluminiumlegierung | — |
17 | Magnet B | — | — |
18 | Externer Schieberegler Seitenbügel | Walzstahl | — |
* 19 | Abnutzungsring B | Spezialharz | — |
* 20 | Schmiermittel-Retainer B | Spezialharz | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) ist ausgeschlossen |
21 | Distanzstück | Walzstahl | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) ist ausgeschlossen |
22 | Platte A | Aluminiumlegierung | — |
23a | Platte C | Aluminiumlegierung | Für beidseitige Paspeln |
23b | Platte B | Aluminiumlegierung | Für zentralisierte Rohrleitungen |
* 24 | Zylinderrohrdichtung | NBR | — |
25 | Stoßfänger | Chrom-Molybdänstahl | — |
26 | Luftklappe | Urethangummi | — |
27 | Zylinderrohr | Rostfreier Stahl | — |
28 | Führungswelle B | Unlegierter Stahl | Hartverchromung |
29a | Führungswelle C | Unlegierter Stahl | Hartverchromung |
29b | Führungswelle A | Unlegierter Stahl | Hartverchromung |
30 | Schiene wechseln | Aluminiumlegierung | — |
31 | Sockel | Chrom-Molybdänstahl | — |
32 | Flachkopfschraube mit Innensechskant | Chrom-Molybdänstahl | — |
33 | Sechskantmutter | Chrom-Molybdänstahl | — |
34 | Sechskantmutter | Chrom-Molybdänstahl | — |
35 | Vierkantmutter | Chrom-Molybdänstahl | — |
36 | Kreuzschlitz-Maschinenschraube mit SW | Chrom-Molybdänstahl | — |
37 | Distanzstück wechseln | Spezialharz | — |
38 | Anschlussstecker | Chrom-Molybdänstahl | ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm), nur beidseitige Verrohrung |
* 39 | Dichtung der Führungswelle | NBR | Für zentralisierte Rohrleitungen |
40 | Stahlkugel | Lagerstahl | Für zentralisierte Rohrleitungen |
41 | Einstellschraube | Chrom-Molybdänstahl | — |
42 | Signalgeber | — | — |
43 | Stoßdämpfer | — | — |
44 | Stutzen | Aluminiumlegierung | — |
Rohrinnendurchmesser (mm) | Packungssatz | |
---|---|---|
Teile-Nr. | Einzelheiten | |
6 | CY1S6-Z-PS | Über Nummer 4, 5, 13, 19, 24, 39 |
10 | CY1S10-Z-PS | Über Nummer 4, 13, 19, 20, 24, 39 |
15 | CY1S15-Z-PS | Obere Nummer 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24, 39 |
20 | CY1S20-Z-PS | |
25 | CY1S25-Z-PS | |
32 | CY1S32-Z-PS | |
40 | CY1S40-Z-PS |
Teilenummer
|
---|
CY1S20-80Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 10 to 19 | 12 | 70 | 20 | 87 | 46 | 0,18 bis 0,7 | Beidseitiger Anschluss | Rc | Beidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze) | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | - | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | NA | Führung | Führungsausführung des Gleitlagers |
Sie befinden sich auf der Seite für CY1S-Z, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Gleitlager, die Teilenummer ist CY1S20-80Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY1S20-80Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Custom-made Specifications
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Piping Format
Port Screw Type
Adjuster Option
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CY1S10-100Z |
CY1S10-115Z |
CY1S10-120BZ |
CY1S20-900Z |
CY1S20TF-100BSZ |
CY1S20TF-100Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 3,0 | 45 | 10 | 58 | 34 | - | Beidseitiger Anschluss | M-Schraube | Beidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze) | Ohne | - | - | - | - | - | - | Ohne | ||
378.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 115 | - | 3 | - | 10 | - | - | - | Beidseitiger Anschluss | M-Schraube | Beidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze) | Keine | - | - | - | - | - | - | Ohne | ||
476.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 120 | - | 3 | - | 10 | - | - | - | Beidseitiger Anschluss | M-Schraube | Stoßdämpfer/Einstellschraube (Metallspitze) | Keine | - | - | - | - | - | - | Ohne | ||
713.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 900 | 10 to 19 | 12 | 70 | 20 | 87 | 46 | 0,18 bis 0,7 | Beidseitiger Anschluss | Rc | Beidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze) | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | - | Ohne | ||
601.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | 12 | - | 20 | - | - | - | Beidseitiger Anschluss | G | Stoßdämpfer / Einstellschraube (Metall ) + Dämpferschraube (Harzspitze) | Keine | - | - | - | - | - | - | Ohne | ||
552.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | - | 12 | - | 20 | - | - | - | Beidseitiger Anschluss | G | Beidseitige Endschrauben (Kunststoffspitze) | Keine | - | - | - | - | - | - | Ohne |