Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CY1L20H-125
Teilenummer
|
---|
CY1L20H-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Type | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 125 | 10 to 19 | 12 | 86 | 20 | 117 | 46 | - | Magnethaltekraft Ausführung H | Rc | Einstellschraube inbegriffen | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Eloxiertes Aluminium | Führung | Kugellagerführung |
Auto Switch | Ja | Lead Wire Length(m) | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für CY1L, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Schlittenausführung mit Kugelbuchse, die Teilenummer ist CY1L20H-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY1L20H-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruck(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Type
Port Screw Type
Adjuster Option
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CY1L10H-100B-A73 |
CY1L10H-100B-A73HL |
CY1L10H-100BS |
CY1L20H-130 |
CY1L20H-130B |
CY1L20H-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Type | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 3 | 68 | 10 | 77 | 34 | - | Magnethaltekraft Ausführung H | M-Schraube | Stoßdämpfer inbegriffen (2 Stk.) | A73 | 0.5 | - | 2 | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
638.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 3 | 68 | 10 | 77 | 34 | - | Magnethaltekraft Ausführung H | M-Schraube | Stoßdämpfer inbegriffen (2 Stk.) | A73H | 3 | - | 2 | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
543.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 3 | 68 | 10 | 77 | 34 | - | Magnethaltekraft Ausführung H | M-Schraube | Mit Stoßdämpfer (mit Platte A) | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
624.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | 10 to 19 | 12 | 86 | 20 | 117 | 46 | - | Magnethaltekraft Ausführung H | Rc | Einstellschraube inbegriffen | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
710.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 10 to 19 | 12 | 86 | 20 | 117 | 46 | - | Magnethaltekraft Ausführung H | Rc | Stoßdämpfer inbegriffen (2 Stk.) | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
624.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 10 to 19 | 12 | 86 | 20 | 117 | 46 | - | Magnethaltekraft Ausführung H | Rc | Einstellschraube inbegriffen | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne |