• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CY1H, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Ausführung mit Präzisionsführung (Teilenummern - CAD Download)

CY1H, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Ausführung mit Präzisionsführung
A CY1H Series magnetically coupled rodless cylinder with linear guide manufactured by SMC.
[Features]
· A space-saving type cylinder with a magnetically coupled design that allows use in wide range of applications.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CY1H20-200BS

Teilenummer
CY1H20-200BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Adjuster Option Number of Switches Custom-made Specifications Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

1,033.95 €

1 26 Arbeitstage 20010 to 191610820[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse75,554-RcMit Stoßdämpfer (1 an Backbordseite)Ohne--0,2 bis 0,7Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Magnetisch
Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches Eloxiertes Aluminium Piping Format Ausführung mit zentralisiertem Anschluss
Lead Wire Length(m) Eingebauter Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für CY1H, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Ausführung mit Präzisionsführung, die Teilenummer ist CY1H20-200BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY1H20-200BS.

Produktvarianten

Teilenummer
CY1H10-200
CY1H10-200B
CY1H10-200BS
CY1H20-250B-XB10
CY1H20-300
CY1H20-300B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Adjuster Option Number of Switches Custom-made Specifications Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

749.02 €

1 26 Arbeitstage 2001 to 4.944610[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse5439.5-M-SchraubeEinstellschraube inbegriffenOhne--0,2 bis 0,7Ohne

846.76 €

1 26 Arbeitstage 2001 to 4.944610[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse5439.5-M-SchraubeMit Stoßdämpfer (2 Stk.)Ohne--0,2 bis 0,7Ohne

797.89 €

1 26 Arbeitstage 2001 to 4.944610[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse5439.5-M-SchraubeMit Stoßdämpfer (1 an Backbordseite)Ohne--0,2 bis 0,7Ohne

1,156.08 €

1 26 Arbeitstage 25010 to 191610820[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse75,554-RcMit Stoßdämpfer (2 Stk.)Ohne--0,2 bis 0,7Zwischenhub (mit speziellem Körper)

1,058.34 €

1 26 Arbeitstage 30010 to 191610820[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse75,554-RcEinstellschraube inbegriffenOhne--0,2 bis 0,7Ohne

1,156.08 €

1 26 Arbeitstage 30010 to 191610820[Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse75,554-RcMit Stoßdämpfer (2 Stk.)Ohne--0,2 bis 0,7Ohne

Technischer Support