Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CY1HT32-950B-XB10
Teilenummer
|
---|
CY1HT32-950B-XB10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,439.56 € | 1 | auf Anfrage | 950 | 40 to 57 | 40 | 138 | 32 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 130 | 75 | - | Rc | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | Ohne | - | - | 0,2 bis 0,7 | Zwischenhub (mit speziellem Körper) |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Eloxiertes Aluminium | Piping Format | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss |
Lead Wire Length(m) | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für CY1H, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung, Ausführung mit Präzisionsführung, die Teilenummer ist CY1HT32-950B-XB10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CY1HT32-950B-XB10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Führung
Betriebsdruck(MPa)
Custom-made Specifications
Model
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CY1H10-100B-Y69B |
CY1H10-200 |
CY1H10-200B |
CY1H10-200BS |
CY1HT32TF-300 |
CY1HT32TF-700B-XB10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Adjuster Option | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | - | M-Schraube | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | Y69B | 0.5 | 2 | 0,2 bis 0,7 | Ohne | ||
749.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | - | M-Schraube | Einstellschraube inbegriffen | Ohne | - | - | 0,2 bis 0,7 | Ohne | ||
846.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | - | M-Schraube | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | Ohne | - | - | 0,2 bis 0,7 | Ohne | ||
797.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | - | M-Schraube | Mit Stoßdämpfer (1 an Backbordseite) | Ohne | - | - | 0,2 bis 0,7 | Ohne | ||
2,267.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 40 to 57 | 40 | 138 | 32 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 130 | 75 | - | G | Einstellschraube inbegriffen | Ohne | - | - | 0,2 bis 0,7 | Ohne | ||
3,146.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 40 to 57 | 40 | 138 | 32 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 130 | 75 | - | G | Mit Stoßdämpfer (2 Stk.) | Ohne | - | - | 0,2 bis 0,7 | Zwischenhub (mit speziellem Körper) |