Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
REAR20-700-M9BL
Teilenummer
|
---|
REAR20-700-M9BL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Betriebsgeschwindigkeit (mm/s) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
943.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | - | 37.5 | 39 | - | Rc | Ja | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | - | 2 | 0,18 bis 0,7 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Direkte Montage |
Sie befinden sich auf der Seite für REAR, Kolbenstangenloser Sinuszylinder, Direktmontage, die Teilenummer ist REAR20-700-M9BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer REAR20-700-M9BL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruck(MPa)
End Block
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
REAR10-150-M9PL |
REAR10-150N |
REAR10-151 |
REAR20-700-M9N |
REAR20-750 |
REAR20-800 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Betriebsgeschwindigkeit (mm/s) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | - | 25.5 | 26 | - | M-Schraube | Ja | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | - | 2 | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
296.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 0.05 to 0.8 | 0,4 | 38 | 10 | - | 25,5 | 26 | - | M-Schraube | Ohne | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
327.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 151 | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | - | 25.5 | 26 | - | M-Schraube | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
937.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 700 | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | - | 37.5 | 39 | - | Rc | Ja | Eingebauter Magnet | M9N | 0.5 | - | 2 | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
892.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 750 | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | - | 37.5 | 39 | - | Rc | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
892.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 1 to 4.9 | 1.1 | 62 | 20 | - | 37.5 | 39 | - | Rc | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne |