Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
REBR15-500
Teilenummer
|
---|
REBR15-500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Betriebsgeschwindigkeit (mm/s) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 500 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | M-Schraube | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg) | 1 to 4.9 | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Direkte Montage |
Sie befinden sich auf der Seite für Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type, REBR Series, die Teilenummer ist REBR15-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer REBR15-500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Betriebsdruck(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Ausführung
Hub(mm)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
REBR15-150N |
REBR15-200 |
REBR15-250 |
REBR15-600 |
REBR15-700 |
REBR15-800 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Betriebsgeschwindigkeit (mm/s) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Port Screw Type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 150 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | M-Schraube | Keine | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
682.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 200 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | M-Schraube | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
689.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 250 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | M-Schraube | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
738.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 600 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | M-Schraube | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
752.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 700 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | M-Schraube | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne | ||
765.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 800 | 1 | 53 | 15 | - | 31.5 | 32 | - | M-Schraube | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | - | - | 0,18 bis 0,7 | Ohne |