Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC30A-F02CM-S-A |
AC30A-F02DG-S-A |
AC30A-F02DM-S-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 30 | Ohne | Ja | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | ||
191.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 30 | Ohne | Ja | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | ||
195.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | G1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 30 | Ohne | Ja | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler + Öler | Filter, Filterleistung | 5μm | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften