Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC20A-N01CG-CZ-A
Teilenummer
|
---|
AC20A-N01CG-CZ-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Typenschild, Topf und Manometer : psi, °C. |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter, Regler + Öler | Filter, Filterleistung | 5μm | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für AC10A-40A-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Filter Regler + Druckluftöler, die Teilenummer ist AC20A-N01CG-CZ-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC20A-N01CG-CZ-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Auslassmechanismus
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC10A-M5CG-A |
AC10A-M5G-2-A |
AC10A-M5G-A |
AC20A-N01G-2Z-A |
AC20A-N02-3CZ-A |
AC20A-N02-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Auslassmechanismus | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | ||
58.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | ||
54.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | M5 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (ohne Grenzwertgeber) | 10 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa | ||
75.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT1/8 | 1 | - | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Typenschild, Topf und Manometer : psi, °C. | ||
67.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Verfügbar | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Schmierstoffgeber mit Auslaufhahn | Typenschild, Topf und Manometer : psi, °C. | ||
59.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT1/4 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | Entlastungsart | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | Nein (ohne Druckanschlussstecker) | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | Einheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa |