AC10A-40A-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Filter Regler + Druckluftöler (Teilenummern - CAD Download)

AC10A-40A-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Filter Regler + Druckluftöler
Air Combination Filter Regulator + Lubricator with a bowl that is completely covered by transparent bowl guard.
[Features]
· The inside can be seen from all angles (360°).
· The bowl is protected from the external environment, ensuring high levels of safety.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC30A-F02CM-S-A
AC30A-F02DG-S-A
AC30A-F02DM-S-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Auslassmechanismus Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit

198.03 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone)30OhneJaOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa

191.90 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)30OhneJaOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa

195.10 €

1 26 Arbeitstage G1/41[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseVerfügbarEntlastungsart[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone)30OhneJaOhne0,05 bis 0,7 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnEinheit auf Typenschild und Druckmesser: MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter, Regler + Öler Filter, Filterleistung 5μm Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft

Technischer Support