Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2721
Teilenummer
|
---|
2721 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 30 | - | 40 | 26 | 29 | - | 40 | - | - | 10 | Gewindeschraube | B.193-p | B.193/40 p-M10x30 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / B.193, die Teilenummer ist 2721.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2721.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
d3
h
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
102115 |
102116 |
102117 |
2801 |
2802 |
2811 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 6 | - | 15 | 11 | 11 | - | 15 | - | Inox | 2 | Gewindeschraube | B.193-SST-p | B.193/15-SST-p-M3x6 | |
5.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 10 | - | 15 | 11 | 11 | - | 15 | - | Inox | 2 | Gewindeschraube | B.193-SST-p | B.193/15-SST-p-M3x10 | |
5.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | 16 | - | 15 | 11 | 11 | - | 15 | - | Inox | 2 | Gewindeschraube | B.193-SST-p | B.193/15-SST-p-M3x16 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | - | - | 50 | 32 | 36 | - | 50 | 17 | - | 12 | Sackloch | B.193-B | B.193/50 B-M10 | |
6.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | - | - | 50 | 32 | 36 | - | 50 | 20 | - | 12 | Sackloch | B.193-B | B.193/50 B-M12 | |
6.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | - | - | 50 | 32 | 36 | 21 | 50 | 21 | - | 12 | Durchgangsbohrung | B.193-FP | B.193/50 FP-M12 |