Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
470101
Teilenummer
|
---|
470101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussschraube M | ID d (mm) | Allowable Incline Angle α (deg) | b | b1 | d2 | d3 | d4 | h | h1 | l | p | s | [Nm]# | [Nm]* | Mindest Gewindeanzugseinheit | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 6 | 29° | 9 | 7 | 20 | - | - | 46 | 36 | 21 | - | - | 10 | 0.5 | 15 | BJT-p | BJT-p-M6-36 |
Loading...
Werkstoff | Technopolymer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / BJT. / Polyamid glasfaserverstärkt, TECHNOPOLYMER / Innengewinde, Außengewinde, die Teilenummer ist 470101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 470101.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d3
d4
p
s
Ausführung
Anschlussschraube M
ID d(mm)
Allowable Incline Angle α(deg)
b
b1
d2
h
h1
l
[Nm]#
[Nm]*
Mindest Gewindeanzugseinheit
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
470022 |
470031 |
470032 |
470111 |
470121 |
470122 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussschraube M | ID d (mm) | Allowable Incline Angle α (deg) | b | b1 | d2 | d3 | d4 | h | h1 | l | p | s | [Nm]# | [Nm]* | Mindest Gewindeanzugseinheit | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M10] M10x1.25 | 10 | 25° | 14 | 10.5 | 30 | 15 | 19 | 58 | 43 | - | 20 | 17 | 20 | 6 | 13 | BJT. | BJT-M10x1.25 | |
6.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M12] M12 | 12 | 25° | 16 | 12 | 34 | 18 | 22 | 67 | 50 | - | 22 | 19 | 30 | 20 | 15 | BJT. | BJT-M12 | |
6.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M12] M12x1.25 | 12 | 25° | 16 | 12 | 34 | 18 | 22 | 67 | 50 | - | 22 | 19 | 30 | 15 | 15 | BJT. | BJT-M12x1.25 | |
4.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 8 | 25° | 12 | 9 | 24 | - | - | 55 | 43 | 25 | - | - | 12 | 2 | 18 | BJT-p | BJT-p-M8-43 | |
4.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M10] M10 | 10 | 25° | 14 | 10.5 | 30 | - | - | 63 | 48 | 28 | - | - | 20 | 5 | 20 | BJT-p | BJT-p-M10-48 | |
4.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M10] M10x1.25 | 10 | 25° | 14 | 10.5 | 30 | - | - | 63 | 48 | 28 | - | - | 20 | 3 | 20 | BJT-p | BJT-p-M10x1.25-48 |