Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6731
Teilenummer
|
---|
6731 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | - | 32 | 22 | 17 | 21 | 10 | 30 | 16 | - | 9 | Durchgangsbohrung | BT-FP | BT.32 FP-M8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / BT, die Teilenummer ist 6731.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6731.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
d3
Durchmesser
h
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
106339 |
106350 |
106351 |
6732 |
6753 |
6754 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | - | - | 32 | 22 | 17 | 21 | 11 | 30 | 16 | - | 9 | Durchgangsbohrung | BT-FP | BT.32 FP-M10 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 16 | - | 32 | 22 | 17 | 21 | - | 30 | - | - | 9 | Gewindeschraube | BT-p | BT.32 p-M8x16 | |
1.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 20 | - | 32 | 22 | 17 | 21 | - | 30 | - | - | 9 | Gewindeschraube | BT-p | BT.32 p-M8x20 |