Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
154451
Teilenummer
|
---|
154451 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 20 | 32 | 22 | 17 | 21 | - | 30 | - | 9 | Gewindeschraube | BT-p-ESD | BT.32 p-M10x20-ESD-C |
Loading...
Produktlinie | Esd |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / BT-ESD, die Teilenummer ist 154451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 154451.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d3
h
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
Durchmesser
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
154132 |
154151 |
154152 |
154221 |
154232 |
154452 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 15 | 10 | 5 | Sackloch | BT-FP-ESD | BT.16 FP-M5-ESD-C | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 10 | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | - | 5 | Gewindeschraube | BT-p-ESD | BT.16 p-M5x10-ESD-C | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | - | 5 | Gewindeschraube | BT-p-ESD | BT.16 p-M5x16-ESD-C | |
3.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | 6 | 6 | Sackloch | BT-B-ESD | BT.20 B-M5-ESD-C | |
3.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | 7 | 20 | 12 | 6 | Sackloch | BT-FP-ESD | BT.20 FP-M6-ESD-C | |
4.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 30 | 32 | 22 | 17 | 21 | - | 30 | - | 9 | Gewindeschraube | BT-p-ESD | BT.32 p-M10x30-ESD-C |