Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
422141
Teilenummer
|
---|
422141 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | h | H | h1 | h2 | h3 | h4 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment 1 | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Drehmoment SH | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | M5 | M5 | - | - | - | - | 8.5 | 19 | 13 | 11 | - | - | 14 | M5 | M5 | 5 | - | - | - | - | CFA-B-p | Sackloch-Gewindeschraube | CFA.49 B-M5-p-M5x14 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / CFA / 215° (-35° +180°) / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 422141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 422141.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d3
d4
d5
d6
h3
h4
Drehmoment B
Drehmoment CH
Drehmoment p
Drehmoment SH
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
f1
b1
d
d1
d2
h
H
h1
h2
l
Bohrung
Gewindeschraube
Drehmoment 1
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
422131 |
422131-C33 |
422132 |
422151 |
422152 |
422161 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | h | H | h1 | h2 | h3 | h4 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment 1 | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Drehmoment SH | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | - | 5.5 | 10 | - | - | - | 19 | 13 | 11 | - | - | - | 5.5 | - | 2 | - | - | - | - | CFA-SH | Durchgangsbohrung | CFA.49 SH-5 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | - | 5.5 | 10 | - | - | - | 19 | 13 | 11 | - | - | - | 5.5 | - | 2 | - | - | - | - | CFA-SH-C33 | Durchgangsbohrung | CFA.49 SH-5-C33 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | - | 5.5 | - | 10 | - | - | 19 | 13 | 11 | 5.5 | - | - | 5.5 | - | 2 | - | - | - | - | CFA-CH | Durchgangsbohrung | CFA.49 CH-5 | |
5.85 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | M5 | - | 5.5 | 10 | - | - | 8.5 | 19 | 13 | 11 | - | - | - | M5 | - | - | 5 | - | - | 2 | CFA-B-SH | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFA.49 B-M5-SH-5 | |
5.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | M5 | - | 5.5 | - | 10 | - | 8.5 | 19 | 13 | 11 | 5.5 | - | - | M5 | - | - | 5 | 2 | - | - | CFA-B-CH | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFA.49 B-M5-CH-5 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 4 | - | M5 | 5.5 | 10 | - | - | - | 19 | 13 | 11 | - | - | 14 | 5.5 | M5 | - | - | - | 5 | 2 | CFA-p-SH | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFA.49 p-M5x14-SH-5 |