Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
422334
Teilenummer
|
---|
422334 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d3 | d4 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | L1 | R | Bohrung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 96.5 | 97.5 | 59.5 | 62.5 | 35 | 10.5 | 20 | 35 | 23 | 20.5 | 37 | 48 | 73.5 | 63 | 10.5 | CFA.97-ERS-SH-10 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Drehmomentscharniere / CFA-ERS / Kegelsenkungen / < 215° (-35° +180°) / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 422334.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 422334.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
f1
b1
d3
d4
H
h1
h2
h3
h4
L1
R
Bohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
422134 |
422234 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d3 | d4 | H | h1 | h2 | h3 | h4 | L1 | R | Bohrung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 49.5 | 48 | 30.5 | 31 | 17 | 5.5 | 10 | 19 | 13 | 11 | 29 | 36 | 52 | 44 | 5.5 | CFA.49-ERS-SH-5 | |
12.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 64 | 40 | 40 | 24 | 6.5 | 11.5 | 23 | 15 | 13.5 | 29 | 36 | 52 | 44 | 6.5 | CFA.65-ERS-SH-6 |