Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
423411
Teilenummer
|
---|
423411 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d5 | h | H | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 97 | 33 | 63.7 | 33 | 6 | M6 | - | - | - | 10 | 27.5 | 21 | - | M6 | - | 5 | - | - | Sackloch | CFE.66 B-M6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / CFE / 200° (-80° +120°) / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 423411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 423411.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
d5
l
Gewindeschraube
Drehmoment CH
Drehmoment p
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
f1
b1
d
d1
h
H
h1
Bohrung
Drehmoment B
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
423141 |
423151 |
423161 |
423421 |
423431 |
423441 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d5 | h | H | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | M3 | M3 | - | - | 4 | 12.5 | 9.5 | 13 | M3 | M3 | 1 | - | 1 | Sackloch-Gewindeschraube | CFE.30 B-M3-p-M3x13 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | M3 | - | 3.5 | 6 | 4 | 12.5 | 9.5 | - | M3 | - | 1 | 0.5 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFE.30 B-M3-CH-3 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | - | M3 | 3.5 | 6 | - | 12.5 | 9.5 | 13 | 3.5 | M3 | - | 0.5 | 1 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFE.30 p-M3x13-CH-3 | |
13.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 66 | 97 | 33 | 63.7 | 33 | 6 | - | M6 | - | - | - | 27.5 | 21 | 16 | - | M6 | - | - | 5 | Gewindeschraube | CFE.66 p-M6x16 | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 97 | 33 | 63.7 | 33 | 6 | - | - | 6.5 | 10.5 | - | 27.5 | 21 | - | 6.5 | - | - | 5 | - | Durchgangsbohrung | CFE.66 CH-6 | |
12.96 € | 10 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 97 | 33 | 63.7 | 33 | 6 | M6 | M6 | - | - | 10 | 27.5 | 21 | 16 | M6 | M6 | 5 | - | 5 | Sackloch-Gewindeschraube | CFE.66 B-M6-p-M6x16 |