Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
423251
Teilenummer
|
---|
423251 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d5 | h | H | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40.5 | 59 | 20 | 40.4 | 20 | 4 | M4 | - | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 16.5 | 12.5 | - | M4 | - | 4 | 1 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFE.40 B-M4-CH-4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / CFE / 200° (-80° +120°) / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 423251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 423251.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
l
Gewindeschraube
Drehmoment p
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
f1
b1
d
d1
d3
d5
h
H
h1
Bohrung
Drehmoment B
Drehmoment CH
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
423141 |
423151 |
423161 |
423261 |
423311 |
423321 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d5 | h | H | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | M3 | M3 | - | - | 4 | 12.5 | 9.5 | 13 | M3 | M3 | 1 | - | 1 | Sackloch-Gewindeschraube | CFE.30 B-M3-p-M3x13 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | M3 | - | 3.5 | 6 | 4 | 12.5 | 9.5 | - | M3 | - | 1 | 0.5 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFE.30 B-M3-CH-3 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | - | M3 | 3.5 | 6 | - | 12.5 | 9.5 | 13 | 3.5 | M3 | - | 0.5 | 1 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFE.30 p-M3x13-CH-3 | |
6.36 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 40.5 | 59 | 20 | 40.4 | 20 | 4 | - | M4 | 4.5 | 7.5 | - | 16.5 | 12.5 | 18 | 4.5 | M4 | - | 1 | 2 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFE.40 p-M4x18-CH-4 | |
9.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 48.5 | 70 | 24 | 46 | 24 | 5 | M5 | - | - | - | 6.5 | 20 | 15 | - | M5 | - | 5 | - | - | Sackloch | CFE.48 B-M5 | |
9.64 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 48.5 | 70 | 24 | 46 | 24 | 5 | - | M5 | - | - | - | 20 | 15 | 17 | - | M5 | - | - | 5 | Gewindeschraube | CFE.48 p-M5x17 |