Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
423341
Teilenummer
|
---|
423341 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d5 | h | H | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 48.5 | 70 | 24 | 46 | 24 | 5 | M5 | M5 | - | - | 6.5 | 20 | 15 | 17 | M5 | M5 | 5 | - | 5 | Sackloch-Gewindeschraube | CFE.48 B-M5-p-M5x17 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / CFE / 200° (-80° +120°) / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 423341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 423341.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d3
d5
Drehmoment CH
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
f1
b1
d
d1
d2
h
H
h1
l
Bohrung
Gewindeschraube
Drehmoment B
Drehmoment p
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
423141 |
423151 |
423161 |
423351 |
423361 |
423411 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | d | d1 | d2 | d3 | d5 | h | H | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment CH | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | M3 | M3 | - | - | 4 | 12.5 | 9.5 | 13 | M3 | M3 | 1 | - | 1 | Sackloch-Gewindeschraube | CFE.30 B-M3-p-M3x13 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | M3 | - | 3.5 | 6 | 4 | 12.5 | 9.5 | - | M3 | - | 1 | 0.5 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFE.30 B-M3-CH-3 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30.5 | 45.5 | 15 | 30 | 15 | 2.5 | - | M3 | 3.5 | 6 | - | 12.5 | 9.5 | 13 | 3.5 | M3 | - | 0.5 | 1 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFE.30 p-M3x13-CH-3 | |
6.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 48.5 | 70 | 24 | 46 | 24 | 5 | M5 | - | 5.5 | 9 | 6.5 | 20 | 15 | - | M5 | - | 5 | 2 | - | Durchgangsbohrung-Sackloch | CFE.48 B-M5-CH-5 | |
7.15 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 48.5 | 70 | 24 | 46 | 24 | 5 | - | M5 | 5.5 | 9 | - | 20 | 15 | 17 | 5.5 | M5 | - | 2 | 5 | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | CFE.48 p-M5x17-CH-5 | |
11.95 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 97 | 33 | 63.7 | 33 | 6 | M6 | - | - | - | 10 | 27.5 | 21 | - | M6 | - | 5 | - | - | Sackloch | CFE.66 B-M6 |