Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
423821
Teilenummer
|
---|
423821 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | b1 | b2 | d | d1 | d2 | h | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 66 | 42 | 33 | 15 | 27.5 | 6 | - | M6 | - | 21 | 16 | - | M6 | - | 4 | Gewindeschraube | CFF.66 p-M6x16 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Eckscharniere / CFF / Innengewinde / -10° +190° / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 423821.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 423821.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1
h
Bohrung
Drehmoment B
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
b1
b2
d
d2
h1
l
Gewindeschraube
Drehmoment p
Art des Zusammenbaus
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
423521 |
423531 |
423611 |
423621 |
423631 |
423831 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | b1 | b2 | d | d1 | d2 | h | h1 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment B | Drehmoment p | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30.5 | 19 | 15 | 7 | 12.5 | 2.5 | - | M3 | - | 9.5 | 13 | - | M3 | - | 0.5 | Gewindeschraube | CFF.30 p-M3x13 | |
6.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30.5 | 19 | 15 | 7 | 12.5 | 2.5 | M3 | M3 | 4 | 9.5 | 13 | M3 | M3 | 1 | 0.5 | Sackloch-Gewindeschraube | CFF.30 B-M3-p-M3x13 | |
9.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40.5 | 24 | 20 | 9.5 | 16.5 | 4 | M4 | - | 5.5 | 12 | - | M4 | - | 4 | - | Sackloch | CFF.40 B-M4 | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 40.5 | 24 | 20 | 9.5 | 16.5 | 4 | - | M4 | - | 12 | 18 | - | M4 | - | 1.5 | Gewindeschraube | CFF.40 p-M4x18 | |
7.83 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 40.5 | 24 | 20 | 9.5 | 16.5 | 4 | M4 | M4 | 5.5 | 12 | 18 | M4 | M4 | 4 | 1.5 | Sackloch-Gewindeschraube | CFF.40 B-M4-p-M4x18 | |
9.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 66 | 42 | 33 | 15 | 27.5 | 6 | M6 | M6 | 9 | 21 | 18 | M6 | M6 | 5 | 4 | Sackloch-Gewindeschraube | CFF.66 B-M6-p-M6x16 |