Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
423922-C33
Teilenummer
|
---|
423922-C33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | f1 | f2 | f3 | b1 | b2 | s1 | s2 | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 79 | 47.5 | 22.5 | 22.5 | 37 | 42 | 40 | 45 | CFG-C33 | CFG.40/45 SH-6-C33 |
Loading...
[L] Länge(mm) | 36 | d | 8 | d3 | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
d4 | 12.5 | H | 16 | h1 | 8 |
Bohrung | 6 | Drehmoment 1 | 5 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Produktlinie | Profile systems |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / CFG / Kegelsenkungen / 280° (-100° +180°) / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 423922-C33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 423922-C33.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
f1
f2
f3
b1
b2
s1
s2
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
423912-C33 |
423913 |
423913-C33 |
423923 |
423923-C33 |
423931 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | f1 | f2 | f3 | b1 | b2 | s1 | s2 | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 64 | 40 | 17.5 | 22.5 | 27 | 37 | 30 | 40 | CFG-C33 | CFG.30/40 SH-6-C33 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 69 | 42.5 | 17.5 | 25 | 27 | 42 | 30 | 45 | CFG. | CFG.30/45 SH-6 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 69 | 42.5 | 17.5 | 25 | 27 | 42 | 30 | 45 | CFG-C33 | CFG.30/45 SH-6-C33 | |
7.61 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 94 | 55 | 22.5 | 32.5 | 37 | 57 | 40 | 60 | CFG. | CFG.40/60 SH-6 | |
7.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 94 | 55 | 22.5 | 32.5 | 37 | 57 | 40 | 60 | CFG-C33 | CFG.40/60 SH-6-C33 | |
7.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 84 | 50 | 25 | 25 | 42 | 42 | 45 | 45 | CFG. | CFG.45/45 SH-6 |