Drehmomentscharniere / CFU / Zylindersenkungen / Kunststoff (Technopolymer)

Drehmomentscharniere / CFU / Zylindersenkungen / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere mit einstellbarer Friktion.
Kunststoff Thermoplast Acetal (POM). Brennbarkeitsklasse UL94-HB.
Bolzen aus Kunststoff Thermoplast (Polycarbonat), schwarz (weiß für CLEAN-Ausführung). Brennbarkeitsklasse UL94-V2.
Das Hauptmerkmal des CFU. Scharniers ist die Möglichkeit, das Drehmoment der Tür einzustellen, auf welcher es montiert ist. Es erleichtert das Türeinspannen in verschiedenen Positionen beim Öffnen und beim Schließen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
427512
427513
427522
427523
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
f f1 b1 d3 d5 H h1 h3 Bohrung Drehmoment 1 Produktlinie Beschreibung

6.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4336.531.725.511.54.59147.53.541-CFU.40 CH-4

7.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4336.531.725.511.54.59147.53.541CleanCFU.40 CH-4 CLEAN

10.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

63.556.547.53817.56.512.52111.56.563-CFU.60 CH-6

10.10 €

10 4 Arbeitstage 63.556.547.53817.56.512.52111.56.563CleanCFU.60 CH-6 CLEAN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support