Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
428655
Werkstoff | Aluminium | Bohrung | 5 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / CMM-AL / Kegelsenkungen / Aluminium extrudiert, die Teilenummer ist 428655.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 428655.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge(mm)
f
b1
d
d3
d4
H
h1
h2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
428649 |
428651 |
428652 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | f | b1 | d | d3 | d4 | H | h1 | h2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | 17 | 4 | 5.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 5 | CMM-AL-40-SH-5 | |
10.76 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 30 | 22 | 6 | 5.5 | 10.5 | 12.5 | 6.5 | 6 | CMM-AL-50-SH-5 | |
10.76 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 30 | 22 | 6 | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 6 | CMM-AL-50-SH-6 |