• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flügelgriffe mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / CT.476 (Teilenummern - CAD Download)

Flügelgriffe mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / CT.476
  • Mengenrabatt
Flügelmutter aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid) für hohes Anzugsmoment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8558

Teilenummer
8558
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
b d1 Durchmesser h Produktlinie Drehmoment 1 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

4.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10--562321115520-30DurchgangsbohrungCT.476-FPCT.476/56 FP-M10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / CT.476, die Teilenummer ist 8558.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8558.

Produktvarianten

Teilenummer
108311
108312
108313
108361
8572
8574
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
b d1 Durchmesser h Produktlinie Drehmoment 1 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510-261311-25-Inox8GewindeschraubeCT.476-SST-pCT.476/25-SST-p-M5x10

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516Rostfreier Stahl261311-25-Inox8GewindeschraubeCT.476-SST-pCT.476/25-SST-p-M5x16

3.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M525-261311-25-Inox8GewindeschraubeCT.476-SST-pCT.476/25-SST-p-M5x25

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610Rostfreier Stahl321513-30-Inox14GewindeschraubeCT.476-SST-pCT.476/30-SST-p-M6x10

3.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1020-562321-55--40GewindeschraubeCT.476-pCT.476/56 p-M10x20

3.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1030-562321-55--40GewindeschraubeCT.476-pCT.476/56 p-M10x30

Technischer Support