Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8493
Teilenummer
|
---|
8493 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 20 | - | 40 | 17 | 15.5 | - | 40 | - | - | 14 | Gewindeschraube | CT.476-p | CT.476/40 p-M6x20 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / CT.476, die Teilenummer ist 8493.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8493.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
d1
h
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
Durchmesser
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
108312 |
108313 |
108361 |
8494 |
8496 |
8498 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 16 | Rostfreier Stahl | 26 | 13 | 11 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/25-SST-p-M5x16 | |
3.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 25 | - | 26 | 13 | 11 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/25-SST-p-M5x25 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10 | Rostfreier Stahl | 32 | 15 | 13 | - | 30 | - | Inox | 14 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/30-SST-p-M6x10 | |
1.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 25 | - | 40 | 17 | 15.5 | - | 40 | - | - | 14 | Gewindeschraube | CT.476-p | CT.476/40 p-M6x25 | |
1.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 30 | - | 40 | 17 | 15.5 | - | 40 | - | - | 14 | Gewindeschraube | CT.476-p | CT.476/40 p-M6x30 | |
1.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 40 | - | 40 | 17 | 15.5 | - | 40 | - | - | 14 | Gewindeschraube | CT.476-p | CT.476/40 p-M6x40 |