Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
108374
Teilenummer
|
---|
108374 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 20 | - | 32 | 15 | 13 | - | 30 | - | Inox | 16 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/30-SST-p-M8x20 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / CT.476, die Teilenummer ist 108374.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108374.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
d1
h
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
Durchmesser
Produktlinie
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
108312 |
108313 |
108361 |
108375 |
108377 |
108378 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 16 | Rostfreier Stahl | 26 | 13 | 11 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/25-SST-p-M5x16 | |
3.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 25 | - | 26 | 13 | 11 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/25-SST-p-M5x25 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10 | Rostfreier Stahl | 32 | 15 | 13 | - | 30 | - | Inox | 14 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/30-SST-p-M6x10 | |
3.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 25 | - | 32 | 15 | 13 | - | 30 | - | Inox | 16 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/30-SST-p-M8x25 | |
3.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 30 | - | 32 | 15 | 13 | - | 30 | - | Inox | 16 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/30-SST-p-M8x30 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 40 | - | 32 | 15 | 13 | - | 30 | - | Inox | 16 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/30-SST-p-M8x40 |