Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8552
Teilenummer
|
---|
8552 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | - | - | 56 | 23 | 21 | - | 55 | 13 | - | 32 | Sackloch | CT.476-B | CT.476/56 B-M10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / CT.476, die Teilenummer ist 8552.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8552.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
d1
Produktlinie
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
b
Durchmesser
h
Drehmoment 1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
108312 |
108313 |
108361 |
8558 |
8572 |
8574 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | b | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | Drehmoment 1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 16 | Rostfreier Stahl | 26 | 13 | 11 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/25-SST-p-M5x16 | |
3.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 25 | - | 26 | 13 | 11 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/25-SST-p-M5x25 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10 | Rostfreier Stahl | 32 | 15 | 13 | - | 30 | - | Inox | 14 | Gewindeschraube | CT.476-SST-p | CT.476/30-SST-p-M6x10 | |
4.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | - | - | 56 | 23 | 21 | 11 | 55 | 20 | - | 30 | Durchgangsbohrung | CT.476-FP | CT.476/56 FP-M10 | |
3.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 20 | - | 56 | 23 | 21 | - | 55 | - | - | 40 | Gewindeschraube | CT.476-p | CT.476/56 p-M10x20 | |
3.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 30 | - | 56 | 23 | 21 | - | 55 | - | - | 40 | Gewindeschraube | CT.476-p | CT.476/56 p-M10x30 |