Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
434923
Teilenummer
|
---|
434923 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | B | d1 | d2 | H | h1 | h2 | f | Maximale Dämpfungseinheit | Steifheit Einheit | Maximale Belastung Einheit | Unterausführung | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Gummi - Stahl | 151 | M10 | 101 | 11,5 | 58 | 45 | 11 | 3 | 124 | 11.25 | 287 | 3230 | DVE-A | - | DVE-58-M10-A-60 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für DVE - Gummipuffer -Naturkautschuk / Stahl oder Edelstahl, die Teilenummer ist 434923.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 434923.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Produktlinie
Ausführung
Höhe des Grundkörpers h(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
B
d1
d2
H
h1
h2
f
Maximale Dämpfungseinheit
Steifheit Einheit
Maximale Belastung Einheit
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
434908 |
434911 |
434913 |
434926 |
434928 |
434931 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | B | d1 | d2 | H | h1 | h2 | f | Maximale Dämpfungseinheit | Steifheit Einheit | Maximale Belastung Einheit | Unterausführung | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] Gummi - Stahl | 85 | M8 | 56 | 8 | 33 | 25 | 9 | 2 | 66 | 6 | 103 | 617 | DVE-A | - | DVE-33-M8-A-60 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] Gummi - Stahl | 114 | M10 | 76 | 10 | 45 | 35 | 11 | 2 | 92 | 8.75 | 73 | 643 | DVE-A | - | DVE-45-M10-A-40 | |
7.48 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Gummi - Stahl | 114 | M10 | 76 | 10 | 45 | 35 | 11 | 2 | 92 | 8.75 | 157 | 1374 | DVE-A | - | DVE-45-M10-A-60 | |
35.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Sonstige] Gummi - Stahl | 150 | M12 | - | 14,5 | 78 | 63 | 13 | 3 | 120 | 15.75 | 195 | 3073 | DVE-B | - | DVE-78-M12-B-40 | |
35.88 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | [Sonstige] Gummi - Stahl | 150 | M12 | - | 14,5 | 78 | 63 | 13 | 3 | 120 | 15.75 | 474 | 7470 | DVE-B | - | DVE-78-M12-B-60 | |
82.94 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | [Sonstige] Gummi - Stahl | 200 | M16 | - | 14,5 | 100 | 85 | 16 | 3 | 160 | 21.25 | 399 | 8486 | DVE-B | - | DVE-100-M16-B-40 |