Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
245231-C1
Teilenummer
|
---|
245231-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | Produktlinie | l1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 16 | 50 | 64 | 37 | - | Ergostyle | 20 | Gewindeschraube | EBK-p-SOFT | EBK.50 p-M8x16-SOFT-C1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Produktlinie
l1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften