Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
245137-C1
Teilenummer
|
---|
245137-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | Produktlinie | l1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 30 | 43 | 55 | 32.5 | - | Ergostyle | 17.5 | Gewindeschraube | EBK-p-SOFT | EBK.43 p-M8x30-SOFT-C1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzgriffe mit Außengewinde, Innengewinde / EBK.SOFT, die Teilenummer ist 245137-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 245137-C1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Produktlinie
l1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
245105-C1 |
245105-C17 |
245121-C1 |
245143-C1 |
245144-C1 |
245147-C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | Produktlinie | l1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | - | 43 | 55 | 32.5 | 18 | Soft | 17.5 | Sackloch | EBK-B-SOFT | EBK.43 B-M10-SOFT-C1 | |
9.20 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 16 | 43 | 55 | 32.5 | - | Ergostyle | 17.5 | Gewindeschraube | EBK-p-SOFT | EBK.43 p-M6x16-SOFT-C1 | |
6.71 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 20 | 43 | 55 | 32.5 | - | Soft | 17.5 | Gewindeschraube | EBK-p-SOFT | EBK.43 p-M10x20-SOFT-C1 | |
6.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 25 | 43 | 55 | 32.5 | - | Soft | 17.5 | Gewindeschraube | EBK-p-SOFT | EBK.43 p-M10x25-SOFT-C1 | |
7.00 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | 43 | 55 | 32.5 | - | Soft | 17.5 | Gewindeschraube | EBK-p-SOFT | EBK.43 p-M10x30-SOFT-C1 |