Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
245103-C6
Teilenummer
|
---|
245103-C6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | h | Produktlinie | l1 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 43 | 53.5 | C6 | 32.5 | 10 | Ergostyle | 17.5 | EBK.43 B-M8-C-SOFT-C6 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
h
Produktlinie
l1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften