Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
245208
Teilenummer
|
---|
245208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | Produktlinie | l1 | S | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.65 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 60 | 37 | 20 | Soft | 20 | 25 | EBK.50 B-M12-H-SOFT |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzgriffe mit Innengewinde / EBK-H SOFT, die Teilenummer ist 245208.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 245208.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
h
Produktlinie
l1
S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
245104 |
245106 |
245204 |
245206 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | Produktlinie | l1 | S | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 43 | 53.5 | 32.5 | 10 | Soft | 17.5 | 20 | EBK.43 B-M8-H-SOFT | |
10.45 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 43 | 53.5 | 32.5 | 10 | Soft | 17.5 | 20 | EBK.43 B-M10-H-SOFT | |
9.66 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 60 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | 25 | EBK.50 B-M8-H-SOFT | |
10.43 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | 60 | 37 | 20 | Ergostyle | 20 | 25 | EBK.50 B-M10-H-SOFT |