• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / EBP / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch (Teilenummern - CAD Download)

Handgriffe / EBP / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch
  • Mengenrabatt
Bügelgriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), grau-schwarz.
Schraubenabdeckungen ECA.B aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), in Elecolors-Farben, Montage durch Einpressen.
Griffe EBP. mit Frontmontage können paarweise gegen Griffe EBP.B mit rückseitiger Befestigung montiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

260221-C2

Teilenummer
260221-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
B Zubehörcode für die Farbausführung d Kraft 1 Kraft 2 h2 Bohrung l1 p s Radstand Arbeit 1 Arbeit 2 Produktlinie Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

6.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53926144-8.5C2M827001800-M8921313117104ErgostyleSacklochEBP-BEBP.140 B-M8-C2

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / EBP / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch, die Teilenummer ist 260221-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 260221-C2.

Produktvarianten

Teilenummer
260111-C3
260111-C4
260111-C5
260221-C3
260221-C4
260221-C5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
B Zubehörcode für die Farbausführung d Kraft 1 Kraft 2 h2 Bohrung l1 p s Radstand Arbeit 1 Arbeit 2 Produktlinie Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

3.72 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 93.5±0.535221166.57.5C36.52000150023.5672-109383Profile systemsDurchgangsbohrungEBP.EBP.110-6-C3

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

93.5±0.535221166.57.5C46.52000150023.5672-109383ErgostyleDurchgangsbohrungEBP.EBP.110-6-C4

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

93.5±0.535221166.57.5C56.52000150023.5672-109383Profile systemsDurchgangsbohrungEBP.EBP.110-6-C5

6.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53926144-8.5C3M827001800-M8921313117104Profile systemsSacklochEBP-BEBP.140 B-M8-C3

6.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53926144-8.5C4M827001800-M8921313117104Profile systemsSacklochEBP-BEBP.140 B-M8-C4

6.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

117±0.53926144-8.5C5M827001800-M8921313117104Profile systemsSacklochEBP-BEBP.140 B-M8-C5

Technischer Support