Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
260111-C4
Teilenummer
|
---|
260111-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | d | Kraft 1 | Kraft 2 | h2 | Bohrung | l1 | p | s | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Produktlinie | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93.5±0.5 | 35 | 22 | 116 | 6.5 | 7.5 | C4 | 6.5 | 2000 | 1500 | 23.5 | 6 | 72 | - | 10 | 93 | 8 | 3 | Ergostyle | Durchgangsbohrung | EBP. | EBP.110-6-C4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / EBP / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch, die Teilenummer ist 260111-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 260111-C4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
p
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
B
Zubehörcode für die Farbausführung
d
Kraft 1
Kraft 2
h2
Bohrung
l1
s
Radstand
Arbeit 1
Arbeit 2
Produktlinie
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
260111-C17 |
260111-C2 |
260111-C3 |
260111-C5 |
260111-C6 |
260120-C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | d | Kraft 1 | Kraft 2 | h2 | Bohrung | l1 | p | s | Radstand | Arbeit 1 | Arbeit 2 | Produktlinie | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93.5±0.5 | 35 | 22 | 116 | 6.5 | 7.5 | C2 | 6.5 | 2000 | 1500 | 23.5 | 6 | 72 | - | 10 | 93 | 8 | 3 | Profile systems | Durchgangsbohrung | EBP. | EBP.110-6-C2 | |
3.72 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 93.5±0.5 | 35 | 22 | 116 | 6.5 | 7.5 | C3 | 6.5 | 2000 | 1500 | 23.5 | 6 | 72 | - | 10 | 93 | 8 | 3 | Profile systems | Durchgangsbohrung | EBP. | EBP.110-6-C3 | |
3.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93.5±0.5 | 35 | 22 | 116 | 6.5 | 7.5 | C5 | 6.5 | 2000 | 1500 | 23.5 | 6 | 72 | - | 10 | 93 | 8 | 3 | Profile systems | Durchgangsbohrung | EBP. | EBP.110-6-C5 | |
3.72 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 93.5±0.5 | 35 | 22 | 116 | 6.5 | 7.5 | C6 | 6.5 | 2000 | 1500 | 23.5 | 6 | 72 | - | 10 | 93 | 8 | 3 | Ergostyle | Durchgangsbohrung | EBP. | EBP.110-6-C6 | |
5.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93.5±0.5 | 35 | 22 | 116 | - | 7.5 | C1 | M5 | 2000 | 1500 | - | M5 | 72 | 10 | 10 | 93 | 8 | 3 | Ergostyle | Sackloch | EBP-B | EBP.110-B M5-C1 |