Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
260262-C4
Teilenummer
|
---|
260262-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | h2 | l1 | Radstand | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117 | 39 | 26 | 144 | 8.5 | 8.5 | C4 | 26.5 | 92 | 117 | Profile systems | EBP.140-8-FLX-C4 |
Loading...
d | 8.5 | d1 | 13.5 | Kraft 1 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Kraft 2 | 1000 | Bohrung | 8 | Art des Zusammenbaus | Durchgangsbohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / EBP.FLX / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch, die Teilenummer ist 260262-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 260262-C4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
B
Zubehörcode für die Farbausführung
h2
l1
Radstand
Produktlinie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
260262-C1 |
260262-C2 |
260262-C3 |
260262-C5 |
260262-C6 |
260361-C1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | Zubehörcode für die Farbausführung | h2 | l1 | Radstand | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117 | 39 | 26 | 144 | 8.5 | 8.5 | C1 | 26.5 | 92 | 117 | Ergostyle | EBP.140-8-FLX-C1 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117 | 39 | 26 | 144 | 8.5 | 8.5 | C2 | 26.5 | 92 | 117 | Ergostyle | EBP.140-8-FLX-C2 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117 | 39 | 26 | 144 | 8.5 | 8.5 | C3 | 26.5 | 92 | 117 | Ergostyle | EBP.140-8-FLX-C3 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117 | 39 | 26 | 144 | 8.5 | 8.5 | C5 | 26.5 | 92 | 117 | Ergostyle | EBP.140-8-FLX-C5 | |
10.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 117 | 39 | 26 | 144 | 8.5 | 8.5 | C6 | 26.5 | 92 | 117 | Profile systems | EBP.140-8-FLX-C6 | |
12.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150 | 45 | 28 | 178 | 14 | 9.5 | C1 | 32 | 122 | 150 | Ergostyle | EBP.180-8-FLX-C1 |