Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
242221-C2
Teilenummer
|
---|
242221-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | h | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 25 | 22.5 | C2 | 14.5 | 12 | 14 | Sackloch | EKK-B | EKK.25 B-M8-C2 |
Loading...
Produktlinie | Ergostyle |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern / EKK. / hohe Form, die Teilenummer ist 242221-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 242221-C2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
h
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
242081-C4 |
242081-C5 |
242081-C6 |
242221-C3 |
242221-C4 |
242221-C5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | h | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | - | 16 | 13 | C4 | 8.5 | 6 | 8.5 | Sackloch | EKK-B | EKK.16 B-M3-C4 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | - | 16 | 13 | C5 | 8.5 | 6 | 8.5 | Sackloch | EKK-B | EKK.16 B-M3-C5 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | - | 16 | 13 | C6 | 8.5 | 6 | 8.5 | Sackloch | EKK-B | EKK.16 B-M3-C6 | |
2.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 25 | 22.5 | C3 | 14.5 | 12 | 14 | Sackloch | EKK-B | EKK.25 B-M8-C3 | |
2.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 25 | 22.5 | C4 | 14.5 | 12 | 14 | Sackloch | EKK-B | EKK.25 B-M8-C4 | |
2.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 25 | 22.5 | C5 | 14.5 | 12 | 14 | Sackloch | EKK-B | EKK.25 B-M8-C5 |