Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
212191-FC3
Teilenummer
|
---|
212191-FC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | c | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | f | H | h | h1 | h2 | h3 | h4 | Produktlinie | R | t | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 34 | - | 54 | 140 | 7 | - | 26 | 36 | 8 | 21 | 31 | 39 | 60 | 27 | 38 | 38 | 8.5 | 6 | Ergostyle | 20.2 | 16 | ELC-SST-FC3 | ELC.140-SST-14-FC3 |
Loading...
β | 125±1° | h5 | 10 | Art des Zusammenbaus | Einfache Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe mit Durchgangsbohrung / ELC. / L-Form / Edelstahl, die Teilenummer ist 212191-FC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 212191-FC3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Zubehörcode für die Farbausführung
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
c
d1
d2
d3
d4
d5
f
H
h
h1
h2
h3
h4
Produktlinie
R
t
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
212121-C1 |
212121-C17 |
212121-C2 |
212121-C3 |
212121-C4 |
212121-C5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | c | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | f | H | h | h1 | h2 | h3 | h4 | Produktlinie | R | t | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 32 | 67 | 4 | C1 | 15 | 22.5 | 4 | 10 | 16 | 24 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | Ergostyle | 12 | 9 | ELC. | ELC.67 A-6-C1 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 32 | 67 | 4 | C2 | 15 | 22.5 | 4 | 10 | 16 | 24 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | Ergostyle | 12 | 9 | ELC. | ELC.67 A-6-C2 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 32 | 67 | 4 | C3 | 15 | 22.5 | 4 | 10 | 16 | 24 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | Ergostyle | 12 | 9 | ELC. | ELC.67 A-6-C3 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 32 | 67 | 4 | C4 | 15 | 22.5 | 4 | 10 | 16 | 24 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | Ergostyle | 12 | 9 | ELC. | ELC.67 A-6-C4 | |
6.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | - | 32 | 67 | 4 | C5 | 15 | 22.5 | 4 | 10 | 16 | 24 | 35 | 16 | 24 | 24 | 5 | 3 | Ergostyle | 12 | 9 | ELC. | ELC.67 A-6-C5 |