Sterngriffe mit Gewindezapfen, / ELK. / Sackloch (Teilenummern - CAD Download)

Sterngriffe mit Gewindezapfen, / ELK. / Sackloch
  • Mengenrabatt
Griff mit Griffmulden hinten.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid), grau-schwarz.
Abdeckkappe aus Kunststoff Thermoplast in Ergostyle-Farben, am Griffkörper ultraschallgeschweißt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

222621-C5

Teilenummer
222621-C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung d1 d2 d3 d4 Durchmesser h l1 l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

6.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10407035C532.5---70--13GewindeschraubeELK-pELK.70 p-M10x40-C5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktlinie Ergostyle

Technischer Support