Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
220616-C5
Teilenummer
|
---|
220616-C5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | d4 | Durchmesser | h | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | - | 70 | 35 | C5 | 32.5 | 26 | 24 | 28 | 70 | 27 | - | 13 | Durchgangsbohrung | ELK-FP | ELK.70 FP-A-12-C5 |
Loading...
Produktlinie | Ergostyle |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe mit Gewindezapfen, / ELK. / Sackloch, die Teilenummer ist 220616-C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 220616-C5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
l1
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
Zubehörcode für die Farbausführung
d1
d2
d3
d4
Durchmesser
h
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
220416-C3 |
220416-C4 |
220416-C5 |
220616-C6 |
221206-C1 |
221206-C17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | Zubehörcode für die Farbausführung | d1 | d2 | d3 | d4 | Durchmesser | h | l1 | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 56 | 29 | C3 | 26.5 | 22 | 20.5 | 23 | 55 | 22 | - | 11 | Durchgangsbohrung | ELK-FP | ELK.56 FP-A-10-C3 | |
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 56 | 29 | C4 | 26.5 | 22 | 20.5 | 23 | 55 | 22 | - | 11 | Durchgangsbohrung | ELK-FP | ELK.56 FP-A-10-C4 | |
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 56 | 29 | C5 | 26.5 | 22 | 20.5 | 23 | 55 | 22 | - | 11 | Durchgangsbohrung | ELK-FP | ELK.56 FP-A-10-C5 | |
8.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | - | 70 | 35 | C6 | 32.5 | 26 | 24 | 28 | 70 | 27 | - | 13 | Durchgangsbohrung | ELK-FP | ELK.70 FP-A-12-C6 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | - | 45 | 26 | C1 | 21 | 14 | - | - | 45 | 14 | 19 | 10 | Sackloch | ELK-A | ELK.45 A-8 -C1 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |