Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
261121-C3
Teilenummer
|
---|
261121-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | b1 | Zubehörcode für die Farbausführung | Kraft 1 | Kraft 2 | H | h2 | l1 | l2 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 5 | 4 Arbeitstage | 95 | 24 | 120 | 94 | C3 | 1200 | 400 | 28.5 | 26.5 | 58 | 11 | EPR.120-SH-C3 |
Loading...
Steigung P(mm) | 64 | Produktlinie | Ergostyle | Art des Zusammenbaus | Gewindeschraube |
---|---|---|---|---|---|
Unterausführung | EPR. |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / EPR / Kunststoff / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 261121-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 261121-C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Maß L(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T(mm)
B
b1
Zubehörcode für die Farbausführung
Kraft 1
Kraft 2
H
h2
l1
l2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
261091-C4 |
261091-C5 |
261091-C6 |
261121-C4 |
261121-C5 |
261121-C6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maß L (mm) | Montageabschnitt, Tiefe T (mm) | B | b1 | Zubehörcode für die Farbausführung | Kraft 1 | Kraft 2 | H | h2 | l1 | l2 | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 73 | 20 | 109 | 90 | C4 | 1300 | 500 | 24 | 21.5 | 42 | 9 | EPR.110-SH-C4 | |
5.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 73 | 20 | 109 | 90 | C5 | 1300 | 500 | 24 | 21.5 | 42 | 9 | EPR.110-SH-C5 | |
5.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 73 | 20 | 109 | 90 | C6 | 1300 | 500 | 24 | 21.5 | 42 | 9 | EPR.110-SH-C6 | |
6.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 24 | 120 | 94 | C4 | 1200 | 400 | 28.5 | 26.5 | 58 | 11 | EPR.120-SH-C4 | |
6.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 24 | 120 | 94 | C5 | 1200 | 400 | 28.5 | 26.5 | 58 | 11 | EPR.120-SH-C5 | |
6.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 24 | 120 | 94 | C6 | 1200 | 400 | 28.5 | 26.5 | 58 | 11 | EPR.120-SH-C6 |